上腕式血圧計 HEM-7133

カフが正しく巻けたかを確認できる、コンパクトなベーシックタイプ

カフが正しく巻けているかも確認できる

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」

正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。


ソフトな装着感の軟性腕帯

腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
<適応腕周:22~32cm>


その他の特長

  • 血圧値レベル表示
    8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
  • 腕の細い方や太い方も測定OK
    細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
    <細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm>
    <太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
  • 使いやすい気配り設計
    • 直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    • 60回分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7130シリーズ (型式:HEM-7133)
JANコード 4975479409882
本体質量 約280g (電池含まず)
外形寸法 幅107×高さ79×奥行き141mm
電源 単3形乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
付属品 腕帯(軟性腕帯)、単3形乾電池4個(お試し用電池)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
別売品 ACアダプタ(型式:HHP-AM01)
太腕用腕帯(型式:HEM-RML31、対象腕周:32~42cm)
細腕用腕帯(型式:HEM-CUFF-S24GY、対象腕周:17~22cm)
その他・特記事項 対象腕周 / 22~32cm
医療機器認証番号 / 225AABZX00105000
管理医療機器

機能について

  • 正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
  • 細腕用腕帯対応(別売)、太腕用腕帯対応(別売)
  • オムロン独自の血圧測定技術


測定ミスをお知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
不規則脈波
不規則脈波表示
腕帯
軟性腕帯
メモリ(記憶機能)
60回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

このページの先頭へ戻る