自動血圧計 HEM-7200

血圧値レベル表示を8段階で
表示

大型表示で見やすいベーシックタイプ。

※一部販売店のみのお取り扱いです。
※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

「血圧値レベル表示」で、測定結果をわかりやすく表示

測定した血圧値のレベルを8段階で表示。測定値が家庭における高血圧の基準である「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えているかどうか、血圧の状態を知る目安として簡単にチェックできます。


ソフトな装着感の軟性腕帯

腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
<適応腕周:22~32cm>


その他の特長

  • 大きな文字で見やすい大型液晶表示
  • 最近3回の測定値の「平均値」を表示
  • 60回分の過去の血圧値を記録
  • 腕の太い方も測定OK
    太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の太い方でも測定できます。
    <太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン自動血圧計 HEM-7200
JANコード 4975479408069
本体質量 約340g(電池含まず)
外形寸法 幅123×高さ85×奥行き141mm
電源 単3形アルカリ/マンガン乾電池×4、ACアダプタ(別売)
付属品 腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3形マンガン乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
その他・特記事項 適応腕周 / 22~32cm
医療機器認証番号 / 221AGBZX00268000
管理医療機器

機能について

  • オムロン独自の血圧測定技術


平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
腕帯
軟性腕帯
メモリ(記憶機能)
60回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る