自動血圧計 HEM-7210

カフが正しく巻けているかをお知らせするから、はじめての方でも安心。

※一部販売店のみのお取り扱いです。
※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」

正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。


血圧値レベル表示

8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。


その他の特長

  • 「平均値」表示
    最近3回分の測定値の平均値を表示します。
  • ソフトな装着感の軟性腕帯
    腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
    <適応腕周:22~32cm>
  • 腕の細い方や太い方も、測定OK
    細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
    ・細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm
    ・太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm
  • 収納ソフトケース付き
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン自動血圧計 HEM-7210
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479408052
本体質量 約380g(電池含まず)
外形寸法 幅123×高さ85×奥行き158mm
電源 単3形アルカリ/マンガン乾電池×4、ACアダプタ(別売)
付属品 腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3形マンガン乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド、収納ソフトケース
その他・特記事項 適応腕周 / 22~32cm
医療機器認証番号 / 221AGBZX00280000
管理医療機器

機能について

  • 正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
  • オムロン独自の血圧測定技術


測定ミスをお知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
腕帯
軟性腕帯
メモリ(記憶機能)
60回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る