自動血圧計 HEM-7220

カフが正しく巻けたかを確認できる、コンパクトなスタンダードモデル

※一部販売店のみのお取り扱いです。
※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」

正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。


早朝高血圧確認機能

朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が「135/85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/夜平均スイッチ」を押すと、それぞれの平均値を表示します。

  • 「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています
  • 朝の血圧はAM4:00~AM10:00、夜の血圧はPM7:00~AM2:00

血圧値レベル表示

8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。


簡単にぴったり巻ける「フィットカフ」

親指をカフグリップにのせ、目印のマークを腕の中心に合わせてかぶせるだけで簡単に装着できます。
<適応腕周:17~32cm>

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン自動血圧計 HEM-7220
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479408045
本体質量 約380g(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅123×高さ85×奥行き158mm
電源 単3形アルカリ/マンガン乾電池×4、ACアダプタ(付属)
付属品 腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3形マンガン乾電池×4)、専用ACアダプタ、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド
その他・特記事項 適応腕周 / 17~32cm
医療機器認証番号 / 221AGBZX00281000
管理医療機器

機能について

  • 正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
  • オムロン独自の血圧測定技術


早朝高血圧確認
早朝高血圧確認機能
測定ミスをお知らせ
体動による測定ミスをお知らせ
平均値表示
10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
血圧値レベル表示
血圧値レベル表示
腕帯
フィットカフ
メモリ(記憶機能)
90回
電池寿命の目安
300回
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    血圧計の使い方を動画でご紹介します。ご使用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 血圧手帳

    血圧記録表と血圧グラフがダウンロードできます。毎日のご家庭での血圧管理にお役立てください。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病の予防・改善に役立つ食材選びと調理方法のポイント、おすすめレシピをご紹介。旬を楽しみながら、ヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • かんたん・健康エクササイズ

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 高血圧予防

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る