歩数計 HJ-326F

  • レッド
    カラー:レッド
  • ブラック
    カラー:ブラック

測定記録を簡単データ管理。
過去の歩行記録ベスト3が分かるポケットイン歩数計。

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

過去最高歩数の上位3つの記録を表示。自分の最高記録がわかるので、歩く励みに。

過去の最高歩数から上位3つの記録を表示する「マイベスト3」機能を搭載。本体に最高歩数を記録した歩数と日付(年、月、日)を1位から3位まで表示します。

  • 1万歩以上のデータが対象。

本体のカンムリマークボタンを押すと、マイベスト1位の歩数と達成年月日を表示。カンムリマークを押すごとに、2位、3位と表示が切り替わります。


歩数や歩行距離のデータを、Androidスマートフォンやパソコンで管理

健康サポートサービス「ウェルネスリンク※1」につなぎ、測定した歩数、歩行距離などのデータをパソコンやスマートフォンで管理することができます※2。測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話※3から簡単に自動転送できるほか、別売品の通信トレイ(HHX-IT4/HHX-IT3)を使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。

  1. 「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
  2. ※1ウェルネスリンクのご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。「WM (わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。
  3. 「ウェルネスリンク」は日本国内専用です。
  4. ※2上位3つの記録はウェルネスリンクには表示されません。
  5. ※3最新の対応機種情報はこちらよりご確認ください。

シンプルで、操作のしやすいポケットインタイプ

本体の歩く人ボタンを押すごとに、表示が切り替わります。
持ちやすい縦型デザインで、ボタン操作も簡単です。

  1. ※1Ex(エクササイズ)は、身体活動の量を表す単位。
    METs(メッツ:身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位)に時間を掛けたもので、より強い活動ほど短い時間で1Exとなります。
    歩行時間(4Km/時)は3METsに相当するので、1時間歩行すると3METs掛ける1時間で3Exとなります。
  2. ※2脂肪を効果的に燃焼することができる有酸素運動の状態の歩数とその歩行時間。
    有酸素運動を行うためには、10分以上継続した運動が必要であり、本商品では1分間に60歩以上、かつ10分以上継続して歩行した状態の歩数を「しっかり歩数」としています。

表示画面
「歩数・歩行時間」「しっかり歩数・しっかり歩行時間」「Ex歩数・Ex量」「消費カロリー・脂肪燃焼量」の表示画面を本体に表示するかしないかは、ウェルネスリンクから設定することができます。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 歩数計 HJ-326F
カラーバリエーション レッド(HJ-326F-R)
ブラック(HJ-326F-BK)
JANコード 4975479409356(レッド)
4975479409387(ブラック)
本体質量 約23g(電池含む)
外形寸法 縦約57×横約42×厚さ約13mm
電源 DC3V(リチウム電池 CR2032×1個)
付属品 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、クイックガイド(品質保証書付き)
別売品 USB通信トレイ(型式:HHX-IT4/HHX-IT3 各オープン価格 ※USB通信トレイ HHX-IT2は対応しておりません)

機能について

  • マイベスト3

    過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。本体での表示のみ。1万歩以上の歩数が対象になります。

  • 健康サポートサービス「ウェルネスリンク」対応

    Androidで使えるおサイフケータイNFC対応機種
    ※「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。

  • ポケットIN

歩数
歩数測定
エクササイズ歩数
3METs(4km/時)以上の歩数
エクササイズ量
身体活動の「量」を表す エクササイズ量表示
しっかり歩数
10分以上の連続歩行
距離
歩行距離
消費カロリー
消費カロリー表示
脂肪燃焼量
脂肪燃焼量表示
時刻
時刻表示
メモリ
42日間メモリ(本体への表示は1日前の記録のみ)
通信機能
USB通信
(通信トレイ別売)
ポケットIN
ポケットIN
電池寿命の目安
約6カ月
(1日14時間装着時)
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • はじめよう!ヘルシーライフ

    はじめよう!ヘルシーライフ

    日々の健康に役立つさまざまな情報を、コラムでお届けします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る