歩数計 HJ-720IT ウォーキングスタイル

パソコンで目標設定する
「ネットワーク管理型」歩数計

※医療関係機関、健診事業者向け商品です。
   一般販売はしておりません。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

Bluetooth搭載健康機器

基本情報

販売名 オムロン ヘルスカウンタ HJ-720IT
本体質量 約37g(電池含む)
外形寸法 幅47×高さ73×奥行き16mm
電源 電池CR2032×1
付属品 ホルダー、ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 オムロン歩数計用通信アダプタ HHX-IT1
メーカー希望小売価格¥10,000(税別)
本体質量 / 約80g(電池含まず)
外形寸法 / 幅約80×高さ約31×奥行き約84mm
その他・特記事項 <Bluetooth®無線通信機能>
通信規格 / Bluetooth® Ver2.1+EDR Class2(10m)
プロファイル / SPPおよびHDP(コンティニュア設計ガイドライン準拠)
データフォーマット規格 / IEEE11073-10441
ペアリング / セキュアシンプルペアリングおよびパスコード式
送信データ / 測定日時、測定値、機器型式、シリアル番号

本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。

機能について

  • Bluetooth®通信機能対応
  • ポケット&バッグIN
  • Walking管理ソフト対応

    パソコンで本格的なデータ管理が可能


しっかり歩数
10分以上の連続歩行
距離
歩行距離
消費カロリー
消費カロリー表示
脂肪燃焼量
脂肪燃焼量表示
メモリ
表示メモリ7日間+当日
転送メモリ41日間+当日
通信機能
Bluetooth®通信
ポケットIN
ポケットIN
電池寿命の目安
約6ヶ月
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • はじめよう!ヘルシーライフ

    はじめよう!ヘルシーライフ

    日々の健康に役立つさまざまな情報を、コラムでお届けします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る