活動量計 HJA-306 カロリスキャン

  • ゴールド
    カラー:ゴールド
  • レッド
    カラー:レッド
  • ピンク
    カラー:ピンク
  • ミントグリーン
    カラー:ミントグリーン
  • ホワイト
    カラー:ホワイト
  • ブラウン
    カラー:ブラウン

歩行だけでなく、さまざまな活動による1日の消費カロリーをチェック

カラフルな6色展開。

※一部販売店のみのお取り扱いです。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

1日の消費カロリーをチェック

歩行以外にも、掃除や料理、デスクワークなどいろいろな生活シーンでの消費カロリーが正確に測定できます。1日の総消費カロリーがわかるので、摂取カロリーと活動量のコントロールが適切に行え、健康的なダイエットが行えます。

  • 身長155cm、体重45kg、年齢30歳の女性の場合の例

薄くて軽い、ポケットインタイプ

ポケットに入れても測定できる、ポケットインタイプです。
厚さ10mmのスリムなデザインなので、かさばらずにいつでもどこへでも持ち歩けます。


カラフルな6色展開

ゴールド、レッド、ピンク、ミントグリーン、ホワイト、ブラウンの6色をご用意。お気に入りの色をお選びいただけます。


知りたい成果を、見やすく表示

「表示」ボタンを押すごとに、5つの画面が順番に切り替わります。

総消費カロリー・時刻表示、活動カロリー・脂肪燃焼量表示、歩数・距離表示、エクササイズ歩数・週間累計エクササイズ量表示、トリップ歩数・経過日数表示

  1. ※1METs:強さの単位座って安静にしている状態普通歩行は3METs
  2. ※2Ex:量の単位(METs×時間)身体活動の量を表す単位
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 活動量計 HJA-306
カラーバリエーション ゴールド(HJA-306-GD)
レッド(HJA-306-R)
ピンク(HJA-306-PK)
ミントグリーン(HJA-306-G)
ホワイト(HJA-306-W)
ブラウン(HJA-306-BW)
JANコード 4975479405884(ゴールド)
4975479405877(レッド)
4975479405891(ピンク)
4975479409028(ミントグリーン)
4975479405860(ホワイト)
4975479409011(ブラウン)
本体質量 約25g(電池含む)
外形寸法 幅約78.0×高さ33.0×奥行き10.0mm(ボタン部 約11.0mm)
電源 リチウム電池CR2032×1
付属品 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵)、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)

機能について

  • 1日の総消費カロリーと活動カロリーを個別表示
  • ポケットIN

歩数
歩数測定
区間計測
トリップ歩数
エクササイズ歩数
3METs(4km/時)以上の歩数
エクササイズ量
身体活動の「量」を表す
エクササイズ量表示
距離
歩行距離
消費カロリー
消費カロリー表示
脂肪燃焼量
脂肪燃焼量表示
時刻
時刻表示
メモリ
7日間メモリ
ポケットIN
ポケットIN
電池寿命の目安
約6ヶ月
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • はじめよう!ヘルシーライフ

    はじめよう!ヘルシーライフ

    日々の健康に役立つさまざまな情報を、コラムでお届けします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る