活動量計 HJA-311 カロリスキャン

  • フランボワーズ
    カラー:フランボワーズ
  • ブルーベリー
    カラー:ブルーベリー
  • チョコレート
    カラー:チョコレート

プチ努力をきっちり測定。
アプリを使って楽しみながら、楽しくダイエット。

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

Androidスマートフォンアプリで、
1ヶ月のダイエット目標達成を楽しくサポート

Androidスマートフォンアプリ「ゆるぴかダイエット※1,2」とつないで、30日後の目標体重(現在の体重の4%以内を減量値とした目標体重)を設定すると※3、目標達成するために必要な1日の総消費カロリーを自動計算。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標以上のカロリーを消費すると、翌日に100kcalごとにプリンマークを1つ本体に表示します。
アプリ上では、がんばった分の成果が「ごほうびプリンマーク」として冷蔵庫にたまっていくので、楽しみながらダイエットに取り組むことができます。

Androidスマートフォンアプリで、一ヶ月のダイエット目標達成を楽しくサポート

  • ※1「ゆるぴかダイエット」は、2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
    「ゆるぴかダイエット」のご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。
  • ※2「WM (わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。
  • ※3健康サポートサービス「ウェルネスリンク※2,4」での目標設定も可能です。
  • 「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
  • 「ウェルネスリンク」は日本国内専用です。
  • ※4ウェルネスリンクのご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。

カンタン操作で、見たい数値をすぐにチェック

カンタン操作で、
見たい数値をすぐにチェック

本体にはボタンが3つ。ボタンに書かれたイラストが、表示される数値に連動しているので、見たい数値をすぐにチェックすることができます。

通信機能搭載で、データ管理も簡単

NFC通信機能を搭載しているので、測定データはおサイフケータイ機能またはNFC対応のAndroidスマートフォンから簡単に転送できます。また、別売品の通信トレイ(HHX-IT4/HHX-IT3)を使って、USBケーブルでのデータ転送も可能です。

  • 最新の対応機種情報は こちら よりご確認ください。

通信機能搭載で、データ管理も簡単

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 活動量計 HJA-311
カラーバリエーション フランボワーズ(HJA-311-PK)
ブルーベリー(HJA-311-V)
チョコレート(HJA-311-BW)
JANコード 4975479409158(フランボワーズ)
4975479409165(ブルーベリー)
4975479409141(チョコレート)
本体質量 約21g(電池含む)
外形寸法 幅約30.0×高さ約59.0×奥行き約13.0mm
電源 リチウム電池CR2032×1
付属品 お試し用電池(CR2032 × 1 個、内蔵)、落下防止用クリップ付きストラップ、簡易ドライバー、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 USB通信トレイ(型式:HHX-IT4/HHX-IT3 各オープン価格 ※USB通信トレイ HHX-IT2は対応しておりません)

機能について

  • 健康サポートサービス「ウェルネスリンク」対応

    「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。

  • 1日の総消費カロリーを表示
  • 毎日の目標消費カロリーの達成度合いをお知らせ

    ※Androidスマートフォン用アプリまたはPCで減量目標値の設定が必要

  • Androidスマートフォン用アプリで、楽しくダイエット

    がんばった分の成果が、「ごほうびプリンマーク」でアプリ上の冷蔵庫にたまるので、モチベーションアップ!

  • ポケットIN

歩数
歩数測定
消費カロリー
総消費カロリー表示
脂肪燃焼量
脂肪燃焼量表示
時刻
時刻表示
メモリ
14日間メモリ(本体への表示は7日分)
通信機能
NFC通信
USB通信(通信トレイ別売)
目標管理設定
目標総消費カロリー表示(アプリまたはPCでの減量目標値設定が必要)
ポケットIN
ポケットIN
電池寿命の目安
約6ヶ月
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • はじめよう!ヘルシーライフ

    はじめよう!ヘルシーライフ

    日々の健康に役立つさまざまな情報を、コラムでお届けします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る