活動量計 HJA-312 ジョグスタイル

  • ブルー
    カラー:ブルー
  • ホワイト
    カラー:ホワイト
  • ピンク
    カラー:ピンク
  • ブラック
    カラー:ブラック

ジョギングの記録を簡単管理。
ジョギングをもっと楽しく!

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

記録が残せて、
ジョギングの成果が確認できる

ジョギング開始時に「スタートボタン」を長押しするとワークアウトがスタートし、ジョギング時の時間、距離、消費カロリー、ペース(1kmの走行にかかった時間)が簡単に計測できます。
ジョギング終了時に再度「スタートボタン」を長押しするとワークアウトが終了し、運動内容を確認することができます。

  • ワークアウトとは、一般的に健康を保つための運動、シェイプアップのためのトレーニングをさす言葉。当商品では、自ら意識的に行うジョギングやウォーキングなど1回分のトレーニングのことを表します。

記録が残せて、ジョギングの成果が確認できる

「週間ダイエットサポート機能」で、今日どれだけがんばればいいのかわかる

「週間ダイエットサポート機能」で、
今日どれだけがんばればいいのかわかる

本体または健康サポートサービス「ウェルネスリンク※1,2」上で、4週間の減量目標体重(体重の4%以内)を設定すると、1週間の活動カロリー消費目標を自動設定。1週間ごとに目標管理ができるので、活動が足りないときには週末にリカバリーするなど、ご自身の生活にあった減量をサポートします。
また、目標を達成するとバンザイマークが表示されるので、モチベーションがアップします。

  • 「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
  • ※1ウェルネスリンクのご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)※2」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。
  • 「ウェルネスリンク」は日本国内専用です。
  • ※2「WM (わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。

オートワークシステムで、
ワークアウトを自動開始

「ウェルネスリンク」上で「オートワークアウトシステム」を設定すると、加速度センサーと独自のアルゴリズムによって、ジョギング中と歩行中を区別して検出して、いまどの動きをしているのかを判断。手動でワークアウトを開始しなくても、5分以上走っているとそれまで走った分をさかのぼって、ジョギング時の時間、距離、消費カロリー、ペースがわかります。オートワークアウトシステム作動中は、本体画面に「AUTO」が点灯。1分以上歩行や走行をしないと記録を終了します。

オートワークシステムで、ワークアウトを自動開始

AndroidスマートフォンアプリやPCで、ジョギングの成果をチェック

健康サポートサービス「ウェルネスリンク」につなぐことでAndroidスマートフォンアプリ「Jog style※1」やPCで、グラフ管理やダイエット目標管理が可能です。

  • 「Jog style」アプリ、「ウェルネスリンク」のパソコンサービスは、2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。
  • ※1「Jog style」アプリのご利用には、健康管理のためのポータルサイト「WM (わたしムーヴ)※2」(ドコモ・ヘルスケア株式会社提供)への会員登録(無料)が必要です。
  • ※2「WM (わたしムーヴ)」はドコモ・ヘルスケア株式会社の登録商標です。

スマホワークアウトログ

ワークアウトログ

1回ごとのワークアウト時のデータを分かりやすく表示します。

スマホ週間ダイエット
サポート機能

週間ダイエット<br />サポート機能

本体やウェルネスリンクで、4週間の減量目標体重(体重の4%以内)を設定すると、ダイエットの進捗状況と週ごとの振り返りがわかります。

スマホコミュニケーション

コミュニケーション

TwitterやFacebookで、日々のがんばりをみんなと簡単に共有でき、楽しく続けられます。

PCワークアウトログ

ワークアウトログ

パソコンでは、走った時間と歩いた時間がグラフで分かります。

通信機能搭載で、データ管理もらくらく

NFC通信機能を搭載しているので、測定データはおサイフケータイ機能またはNFC対応のAndroidスマートフォンから簡単に転送できます。また、別売品の通信トレイ(HHX-IT4/HHX-IT3)を使って、USBケーブルでのデータ転送も可能です。

  • 最新の対応機種情報は こちら よりご確認ください。
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 活動量計 HJA-312
カラーバリエーション ブルー(HJA-312-B)
ホワイト(HJA-312-W)
ピンク(HJA-312-PK)
ブラック(HJA-312-BK)
JANコード 4975479409202(ブルー)
4975479409172(ホワイト)
4975479409196(ピンク)
4975479409189(ブラック)
本体質量 約25g(電池含む)
外形寸法 幅約47.0×高さ約47.0×奥行き約13.0mm
電源 リチウム電池CR2032×1
付属品 お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 USB通信トレイ(型式:HHX-IT4/HHX-IT3 各オープン価格 ※USB通信トレイ HHX-IT2は対応しておりません)

機能について

  • 「ワークアウト」機能

    トレーニング(ジョギング)時の時間、距離、消費カロリー、ペース(1kmの走行にかかった時間)を計測

  • 「週間ダイエットサポート」機能

    4週間後の減量目標体重(体重の4%以内)を設定すると、1週間の活動カロリー消費目標を自動設定し、達成度合いをお知らせ

  • 1日の総消費カロリーを表示
  • ポケットIN
  • 健康サポートサービス「ウェルネスリンク」対応

    PCでのデータ管理、Androidスマートフォンアプリでのグラフ管理・ダイエット目標管理が可能
    「ウェルネスリンク」は2017年12月にサービス終了予定です。詳細は こちら をご確認ください。


歩数
歩数測定
距離
歩行・走行距離
消費カロリー
総消費カロリー表示
脂肪燃焼量
脂肪燃焼量表示
時刻
時刻表示
メモリ
最大14日間分(本体への表示は7日分)、ワークアウトは14回分(本体への表示は9回分・ベスト記録1回分)
通信機能
NFC通信
USB通信(通信トレイ別売)
目標管理設定
当日目標活動時間表示
週間目標達成度
ポケットIN
ポケットIN
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • はじめよう!ヘルシーライフ

    はじめよう!ヘルシーライフ

    日々の健康に役立つさまざまな情報を、コラムでお届けします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る