特長
1日の目標消費カロリーの達成度合いを、2種類のマークでお知らせ
1ヶ月で減らしたい体重値(ダイエット目標)※1を設定すると、その目標を達成するために必要な1日の総消費カロリーを自動計算。目標を達成すると、バンザイマークがお知らせします。さらに、目標以上のカロリーを消費すると、次の日にフルーツマークを表示※2。がんばった分の成果が「フルーツマーク」の数でわかるので、モチベーションがアップします。
- ※1 無理のないダイエットができるように、ダイエット目標は現在の体重の4%以内でご自身で設定します。4%以上の値は設定できません。
- ※2 目標よりも100kcal多く消費するごとに、フルーツマークを1つ表示します。最大6個まで表示。
-
1ヶ月で減らしたい体重値を設定すると、自動的に目標消費カロリーを自動計算して表示
-
目標を達成すると、バンザイマークが表示されてお知らせ
-
目標を100kcal超えるごとに、翌日フルーツマークが1つ表示されます。目標消費カロリーが1723kcalで、総消費カロリーが2059kcalだった場合、目標消費カロリーよりも336kcal多く消費しているので、フルーツマークが3つ表示されます。
目標達成のための
目安をお知らせ
目標消費カロリーを達成するための目安となる残りの歩行時間を表示するので、あとどれぐらい活動すればよいのかが簡単にわかります。

基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 活動量計 HJA-314 |
---|---|
カラーバリエーション |
レッド(HJA-314-R) オレンジ(HJA-314-YR) グリーン(HJA-314-G) |
JANコード |
4975479415999
(レッド)
4975479415982 (オレンジ) 4975479415975 (グリーン) |
本体質量 | 約21g(電池含む) |
外形寸法 | 幅約30.0×高さ約59.0×奥行き約13.0mm |
電源 | リチウム電池CR2032×1 |
付属品 | お試し用電池(CR2032 × 1 個、内蔵)、落下防止用クリップ付きストラップ、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き) |
機能について
-
毎日の目標消費カロリーの達成度合いをお知らせ
-
1日の総消費カロリーを表示
-
ポケットIN
主な特長
- 歩数
- 歩数測定
- 消費カロリー
- 総消費カロリー表示
- 脂肪燃焼量
- 脂肪燃焼量表示
- 時刻
- 時刻表示
- メモリ
- 7日間メモリ
- 目標管理設定
- 目標総消費カロリー表示
- ポケットIN
- ポケットIN
- 電池寿命
の目安 - 約6ヶ月