特長
「階段上り歩数」と「早歩き歩数」を個別測定
2つのセンサー(「気圧センサー」と「加速度センサー」)で、平地での歩行と階段歩行を識別し、階段を上っているときの歩数を測定。「階段上り歩数」として表示します※。また、早歩きをした歩数だけを個別にカウントし、「早歩き歩数」として表示します。
- ※「階段上り歩数」は、10歩単位で表示します。階段下りは普通歩行としてカウントします。「階段上り歩数」をより精度よく測定していただくためには、胸ポケットへの装着をおすすめします。
毎日の目標活動カロリーの達成度をわかりやすく表示
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
知りたい結果を、見やすく表示
「表示」ボタンを押すごとに、5つの画面が順番に切り替わります。
基本情報
販売名 | オムロン 活動量計 HJA-400 |
---|---|
カラーバリエーション |
ダークブルー(HJA-400-DB)
ホワイト(HJA-400-W) レッド(HJA-400-R) ブルー(HJA-400-B) |
JANコード |
4975479409271(ダークブルー)
4975479409240(ホワイト) 4975479409257(レッド) 4975479409264(ブルー) |
本体質量 | 約27g(電池含む) |
外形寸法 | 縦約33×横約78×厚さ約12mm |
電源 | リチウム電池CR2032×1 |
付属品 | お試し用電池(CR2032 × 1 個、内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) |
機能について
- 毎日の目標活動カロリーの達成度合いをお知らせ
- 1日の総消費カロリーを表示
- 階段上り歩数、早歩き歩数を個別表示
- ポケットIN
- 歩数測定
- 階段上り歩数表示
- 早歩き歩数表示
- 距離表示
- 総消費カロリー表示
- 脂肪燃焼量表示
- 時刻表示
- 7日間メモリ
- 目標達成までに必要な活動時間の目安表示、目標達成インジケータ
- ポケットIN
- 約3ヶ月