電動歯ブラシ 機能比較表

商品絞り込み 特長
機能
  • 歯磨き時間ナビタイマー
    電源を入れてから、30 秒ごとに短い振動で一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせ
リセット
商品画像

型式

HT-B216

HT-B303

HT-B304

HT-B319

HT-B222

HT-B323

HT-B321

HT-B318

HT-B570T

HT-B312

HT-B308

本体質量

約60g(ブラシ、乾電池含む)

約46g(ブラシ含む),充電器 約115g

約46g(ブラシ含む),充電器 約115g

本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g

本体:約36g(ブラシ、乾電池含む)

本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約46g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約65 g(ブラシ含む)、充電器:約115 g、トラベルケース:約130 g

本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g

本体:約48g(ブラシ含む)、充電器:約160g

外形寸法

全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm

全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm

全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm 充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

全長約194.5mm(ブラシ含む)×幅15.6mm×奥行き約15.9mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
携帯ケース:幅約50㎜×高さ約209㎜×奥行き32㎜

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm

本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.8×奥行き約18.8mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm

本体:全長約229(ブラシ含む)×幅約24×奥行き約28.5 mm
充電器:幅約51×高さ約35.5×奥行き約63 mm、(電源コードの長さ:約120 cm)
ブラシスタンド:幅約96×高さ約27×奥行き約30 mm
トラベルケース:幅約214×高さ約36.5×奥行き約54 mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm
充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約18mm×奥行き約18mm
充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

オートパワーオフ

-

-

方式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

モード

クリーンモード

クリーンモード

クリーンモード

クリーンモード/歯ぐきケアモード

クリーンモード

クリーンモード/ポイントケアモード/ソフトケアモード

クリーンモード/ポイントケアモード

クリーンモード

歯科医院で設定。
回転数:約20,000~35,600/分

クリーンモード
歯ぐきケアモード
ポイントケアモード

クリーンモード

付属ブラシ

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本),歯周ケアブラシ(SB-182:1本),すき間みがきブラシ(SB-192:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)

幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)

幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)、すき間磨きブラシ(SB-192:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)

歯科医院にて推奨

トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細マイルドブラシ(SB-082)、すき間みがきブラシ(SB-092)、極細スパイラルブラシ(SB-032)

トリプルクリアブラシ(SB-072)

歯みがき時間ナビタイマー

-

-

電池寿命の目安

約2.5カ月 (1回2分、1日2回使用の場合)

-

-

-

約2.5カ月 (1回2分、1日2回使用の場合)

-

-

-

-

-

-

充電式

-

-

その他の特長

乾電池式

充電式電動歯ブラシ

充電式電動歯ブラシ

充電式電動歯ブラシ

乾電池式

-

-

-

-

-

-

電源

単4形アルカリ乾電池2本

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

単4形アルカリ乾電池(1本)

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

注意事項

-

-

-

-

-

-

-

-

※「Curline」を導入している歯科医院にて販売

-

-

このページの先頭へ戻る