電動歯ブラシ
機能比較表

21

商品画像
型式
本体質量
外形寸法
オートパワーオフ
方式
モード
付属ブラシ
歯みがき時間ナビタイマー
電池寿命の目安
充電式
その他の特長
電源
注意事項
HT-B322
本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g
本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
携帯ケース:幅約50mm×高さ約209mm×奥行き32mm
音波式
クリーンモード/ポイントケアモード/ソフトケアモード
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)、すき間磨きブラシ(SB-192:1本)
-
-
AC100~110V 50/60Hz
-
HT-B320
本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g
本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm 充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
音波式
クリーンモード/ポイントケアモード
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)
-
-
AC100~110V 50/60Hz
-
HT-B216
約60g(ブラシ、乾電池含む)
全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm
音波式
クリーンモード
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)
-
約2.5カ月(1回2分、1日2回使用の場合)
-
乾電池式
単4形アルカリ乾電池2本
-
HT-B303
約46g(ブラシ含む),充電器 約115g
全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm
音波式
クリーンモード
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)
-
充電式電動歯ブラシ
AC100~110V 50/60Hz
-
HT-B304
約46g(ブラシ含む),充電器 約115g
全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm
音波式
クリーンモード
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本),歯周ケアブラシ(SB-182:1本),すき間みがきブラシ(SB-192:1本)
-
充電式電動歯ブラシ
AC100~110V 50/60Hz
-
HT-B319
本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g
本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm
音波式
クリーンモード/歯ぐきケアモード
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)
-
充電式電動歯ブラシ
AC100~110V 50/60Hz
-
HT-B222
本体:約36g(ブラシ、乾電池含む)
全長約194.5mm(ブラシ含む)×幅15.6mm×奥行き約15.9mm
-
音波式
クリーンモード
幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)
-
約2.5カ月(1回2分、1日2回使用の場合)
-
乾電池式
単4形アルカリ乾電池(1本)
-
HT-B318
本体:約46g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g
本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.8×奥行き約18.8mm 充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
音波式
クリーンモード
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)
-
-
AC100~110V 50/60Hz
-
HT-B570T
本体:約65 g(ブラシ含む)、充電器:約115 g、トラベルケース:約130 g
本体:全長約229(ブラシ含む)×幅約24×奥行き約28.5 mm 充電器:幅約51×高さ約35.5×奥行き約63 mm、(電源コードの長さ:約120 cm) ブラシスタンド:幅約96×高さ約27×奥行き約30 mm トラベルケース:幅約214×高さ約36.5×奥行き約54 mm
-
音波式
歯科医院で設定。 回転数:約20,000~35,600/分
歯科医院にて推奨
-
-
AC100~110V 50/60Hz
※「Curline」を導入している歯科医院にて販売
HT-B312
本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g
本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm 充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm
音波式
クリーンモード 歯ぐきケアモード ポイントケアモード
トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細マイルドブラシ(SB-082)、すき間みがきブラシ(SB-092)、極細スパイラルブラシ(SB-032)
-
-
AC100~110V 50/60Hz
-