電動歯ブラシ 機能比較表

商品絞り込み 特長
機能
  • 歯磨き時間ナビタイマー
    電源を入れてから、30 秒ごとに短い振動で一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせ
リセット
商品画像

型式

HT-B216

HT-B303

HT-B304

HT-B319

HT-B222

HT-B324

HT-B323

HT-B321

HT-B318

HT-B570T

HT-B315

HT-B313

HT-B302

HT-B212

HT-B211

HT-B210

HT-B312

HT-B311

HT-B308

HT-B307

HT-B305

HT-B306

HT-B601

HT-B473

HT-B472

HT-B471

HT-B201

本体質量

約60g(ブラシ、乾電池含む)

約46g(ブラシ含む),充電器 約115g

約46g(ブラシ含む),充電器 約115g

本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g

本体:約22g(ブラシ取付状態)

本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約46g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約65 g(ブラシ含む)、充電器:約115 g、トラベルケース:約130 g

本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g、携帯ケース:約55g

本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

本体:約46g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g

約60g(ブラシ、乾電池含む)

約60g(ブラシ、乾電池含む)

約60g(ブラシ、乾電池含む)

本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g

本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g

本体:約48g(ブラシ含む)、充電器:約160g

約46g(ブラシ含む)

約46g(ブラシ含む)

約46g(ブラシ含む)

本体:約46g(ブラシ含む)
モバイルケース:約100g
ACアダプタ:約65g

約64g(ブラシ含む)

約64g(ブラシ含む)

約48g(ブラシ含む)

約61g(電池含む)

外形寸法

全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm

全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm

全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm 充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

本体:幅約15.6mm×奥行き15.9mm×高さ161㎜

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
携帯ケース:幅約50mm×高さ約209mm×奥行き32mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
携帯ケース:幅約50㎜×高さ約209㎜×奥行き32㎜

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm

本体:全長約229(ブラシ含む)×幅約24×奥行き約28.5 mm
充電器:幅約51×高さ約35.5×奥行き約63 mm、(電源コードの長さ:約120 cm)
ブラシスタンド:幅約96×高さ約27×奥行き約30 mm
トラベルケース:幅約214×高さ約36.5×奥行き約54 mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm(電源コードの長さ:約120cm)
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
携帯ケース:幅約50mm×高さ約209mm×奥行き約32mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm(電源コードの長さ:約120cm)
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm

本体:全長約195mm(ブラシ含む)×幅約18.8×奥行き約18.8mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm(電源コードの長さ:約120cm)
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm

全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm

全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm

全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm
充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm
充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約18mm×奥行き約18mm
充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

全長約195mm(ブラシ含む)×幅約18.8mm×奥行き約18.8mm

全長約195mm(ブラシ含む)×幅約18.8mm×奥行き約18.8mm

全長約195mm(ブラシ含む)×幅約18.8mm×奥行き約18.8mm

本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.5×奥行き約18.5mm
モバイルケース:幅約52×高さ約181×奥行き約31mm
ACアダプタ:幅約45×高さ約55×奥行き約25mm

全長約230mm(ブラシ含む)×外径約21mm

全長約230mm(ブラシ含む)×外径約21mm

全長約230mm(ブラシ含む)×外径約18mm

全長約224mm×直径約24mm

オートパワーオフ

-

-

-

方式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

音波式

モード

クリーンモード

クリーンモード

クリーンモード

クリーンモード/歯ぐきケアモード

-

クリーン/歯ぐきケア/ポイントケア/ソフトケア

クリーンモード/ポイントケアモード/ソフトケアモード

クリーンモード/ポイントケアモード

クリーンモード

歯科医院で設定。
回転数:約20,000~35,600/分

クリーンモード
ポイントケアモード
ソフトケアモード

クリーンモード
ポイントケアモード

クリーンモード

-

-

-

クリーンモード
歯ぐきケアモード
ポイントケアモード

クリーンモード
歯ぐきケアモード

クリーンモード

クリーンモード

クリーンモード

クリーンモード

クリーンモード
静音モード

クリーンモード
マッサージケアモード
ポイントケアモード

クリーンモード
マッサージケアモード

クリーンモード

-

付属ブラシ

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本),歯周ケアブラシ(SB-182:1本),すき間みがきブラシ(SB-192:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)

幅広プレミアムブラシ(SB-192:1本)

幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)、すき間磨きブラシ(SB-192:1本)

幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)、すき間磨きブラシ(SB-192:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)

歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)

歯科医院にて推奨

トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、トリプルクリアブラシコンパクト(SB-042:1本)、極細マイルドブラシ(SB-082:1本)、すき間みがきブラシ(SB-092:1本)

トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、トリプルクリアブラシコンパクト(SB-042:1本)

トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)

トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細マイルドブラシ(SB-082)、すき間みがきブラシ(SB-092)

トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細スパイラルブラシ(SB-032)、すき間みがきブラシ(SB-092)

トリプルクリアブラシ(SB-072)

トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細マイルドブラシ(SB-082)、すき間みがきブラシ(SB-092)、極細スパイラルブラシ(SB-032)

トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細マイルドブラシ(SB-082)、極細スパイラルブラシ(SB-032)

トリプルクリアブラシ(SB-072)

極細スパイラルブラシ(SB-032)

トリプルクリアブラシ(SB-072)

トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細マイルドブラシ(SB-082)、すき間みがきブラシ(SB-092)、極細スパイラルブラシ(SB-032)

トリプルクリアブラシ(SB-070)

トリプルクリアブラシ(SB-070)、極細マイルドブラシ(SB-080)

トリプルクリアブラシ(SB-070)

トリプルクリアブラシ(SB-070)

トリプルクリアブラシ(SB-070)

歯みがき時間ナビタイマー

-

-

-

-

-

-

-

電池寿命の目安

約2.5ヶ月

-

-

-

約2.5カ月

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

充電式

-

-

-

-

-

-

その他の特長

乾電池式電動歯ブラシ

充電式電動歯ブラシ

充電式電動歯ブラシ

充電式電動歯ブラシ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

乾電池式

乾電池式

乾電池式

-

-

-

-

-

-

USB充電機能搭載のモバイルケース付き
コンパクトデザイン

充電時期を光でお知らせする「充電お知らせランプ」

充電時期を光でお知らせする「充電お知らせランプ」

充電時期を光でお知らせする「充電お知らせランプ」

乾電池式

電源

単4形アルカリ乾電池2本

充電器

充電器

AC100~110V 50/60Hz

単4形アルカリ乾電池(1本)

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100・110V  50/60 Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

単4形アルカリ乾電池2本

単4形アルカリ乾電池2本

単4形アルカリ乾電池2本

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

ACアダプタ/定格入力:AC100-240V 50-60Hz 10VA、定格出力:DC5.0V 500mA  モバイルケース定格/DC5.0V 150mA

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

AC100~110V 50/60Hz

単3形アルカリ乾電池×1

注意事項

-

-

-

-

-

-

-

-

-

※「Curline」を導入している歯科医院にて販売

-

-

-

-

-

-

-

-

-

歯みがき時間ナビタイマー

-

-

USB充電機能搭載のモバイルケース付き
歯みがき時間ナビタイマー

充電時期を光でお知らせ
歯みがき時間ナビタイマー

充電時期を光でお知らせ
歯みがき時間ナビタイマー

充電時期を光でお知らせ
歯みがき時間ナビタイマー

-

このページの先頭へ戻る