音波式電動歯ブラシ HT-B212

乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動

柔らかな毛先がソフトに歯垢をかき出す「極細マイルドブラシ」付き

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去

約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。
乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。

  • トリプルクリアブラシ使用時(当社調べ)

歯垢をすみずみまで除去する「タテ・ヨコ振動」


目的に合わせて選べる、3種類のブラシ

3種類のブラシヘッドが付属。目的やお好みに合わせて使い分けることができます。

極細マイルドブラシ

極細マイルドブラシ(SB-082)
2種類の微細毛が歯の表面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットをやさしく磨きます。

トリプルクリアブラシ

トリプルクリアブラシ(SB-072)
3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。

すき間みがきブラシ

すき間みがきブラシ(SB-092)
奥歯にも届きやすいL字型で、磨きにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出します。


手にフィットして持ちやすいデザイン

重さは約60g(ブラシ、乾電池含む)。女性でも持ちやすく、手にフィットしてみがきやすいデザインです。


その他の特長

  • 携帯に便利な乾電池式
  • 単4形アルカリ乾電池2本で約2.5ヶ月間使用可能
    ※室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合
  • 歯みがき時間の目安がわかる、「3分タイマー機能」搭載
  • 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B212
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479416613
本体質量 約60g(ブラシ、乾電池含む)
外形寸法 全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm
電源 単4形アルカリ乾電池2本
付属品 極細マイルドブラシ(SB-082:1本)、トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、すき間みがきブラシ(SB-092:1本)、ブラシスタンド(1台)、お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 極細マイルドブラシ   SB-082
(2本入り、¥600/税別)
トリプルクリアブラシ  SB-072
(2本入り、¥600/税別)
すき間みがきブラシ   SB-092
(2本入り、¥800/税別)
極細スパイラルブラシ  SB-032
(2本入り、¥800/税別)

機能について

  • 乾電池式

オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
付属ブラシ
トリプルクリアブラシ(SB-072)、極細マイルドブラシ(SB-082)、すき間みがきブラシ(SB-092)
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

  • 音波式電動歯ブラシ HT-B216
    音波式電動歯ブラシ HT-B216
    乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B303
    音波式電動歯ブラシ HT-B303
    軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
    独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
    ※一部販売店のみのお取り扱いです。

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る