音波式電動歯ブラシ HT-B302

  • ピンク
    カラー:ピンク
  • ホワイト
    カラー:ホワイト

初めての方でも使いやすい。
ボタン一つで簡単操作

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

約25,500回/分のクリーンモードで、歯垢をしっかり除去

ブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる「タテ振動」と、歯の表面をキレイにし、歯と歯茎の境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる「ヨコ振動」を組み合わせた、オムロン独自のタテ・ヨコ振動が、手みがきでは落としにくい部分の歯垢までしっかり除去します。

クリーンモード


軽くて持ちやすいデザイン

本体は約46g(ブラシ含む)と軽量設計で、細くて手にフィットして磨きやすいデザイン。


歯垢をすみずみまで取り除く、「トリプルクリアブラシ(SB-072)」

3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。


毎日使うことを考えた、こだわり機能

  • 歯みがき時間の目安がわかる「歯みがき時間ナビタイマー」搭載
    電源を入れてから、30秒ごとに短い振動で一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせします。
  • 本体は水洗いOK。
    いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。
  • コンパクトな充電台
    充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。
  • 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B302
希望小売価格 オープン価格
カラーバリエーション ピンク(HT-B302-PK)
ホワイト(HT-B302-W)
JANコード 4975479416699(ピンク)
4975479416675(ホワイト)
本体質量 本体:約46g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g
外形寸法 本体:全長約195mm(ブラシ含む)×幅約18.8×奥行き約18.8mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm(電源コードの長さ:約120cm)
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、ブラシスタンド(1台)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード
付属ブラシ
トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)
歯みがき時間ナビタイマー
歯みがき時間ナビタイマー
充電式
充電式
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

  • 音波式電動歯ブラシ HT-B216
    音波式電動歯ブラシ HT-B216
    乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B303
    音波式電動歯ブラシ HT-B303
    軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
    独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
    ※一部販売店のみのお取り扱いです。

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る