音波式電動歯ブラシ HT-B305 メディクリーン

軽くて持ちやすく、
簡単操作のスタンダードモデル

※一部販売店のみのお取り扱いです

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

軽くて持ちやすく、磨きやすいコンパクトサイズ

重さは46g、長さは195mm(各ブラシ含む)。持ちやすくて磨きやすい、コンパクトサイズです。


独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍

タテ・ヨコ方向の振動を組み合わせた、オムロン独自の立体微振動「マルチアクション」が、歯垢をしっかり除去。1分間に約25,500回の高速振動「クリーンモード」ですばやく歯垢を除去します。トリプルクリアブラシを使用して、クリーンモードでブラッシングした時の歯垢除去力は、手みがきをした時の約5倍です*1

  • *1オムロンヘルスケア調べ


※写真はイメージです


歯垢をすみずみまで取り除く、「トリプルクリアブラシ(SB-072)」

トリプルクリアブラシ

らせん状の毛先で歯の側面にこびりついた汚れを落とす「スパイラル毛」、4つの角で歯垢をたたき出す「ひし型毛」、歯周ポケットにかくれた歯垢をかき出す「Wメリット毛」の3種類の毛先で、歯垢をすみずみまで取り除きます。


毎日使うことを考えた、こだわり機能

  • 1回10時間の満充電で、7日間使用可能
    1日2分×2回の使用頻度であれば、1回10時間の満充電で、7日間連続してお使いいただけます。
  • 本体は水洗いOK。凹凸の少ないフラットデザイン
    本体は水洗いOK。いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。
  • 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き
  • コンパクトな充電台
    充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B305
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479406485
本体質量 約46g(ブラシ含む)
外形寸法 全長約195mm(ブラシ含む)×幅約18.8mm×奥行き約18.8mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 トリプルクリアブラシ SB-072
(2本入り、¥600/税別)
極細マイルドブラシ SB-082
(2本入り、¥600/税別)
すき間みがきブラシ SB-092
(2本入り、¥800/税別)
極細スパイラルブラシ SB-032
(2本入り、¥800/税別)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード
付属ブラシ
トリプルクリアブラシ(SB-072)
充電式
充電式
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

  • 音波式電動歯ブラシ HT-B216
    音波式電動歯ブラシ HT-B216
    乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B303
    音波式電動歯ブラシ HT-B303
    軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
    独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
    ※一部販売店のみのお取り扱いです。

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る