音波式電動歯ブラシ HT-B307 メディクリーン

  • ラベンダー
    カラー:ラベンダー
  • ホワイト
    カラー:ホワイト

極細スパイラルブラシが
ステインを効果的に除去

※一部販売店のみのお取り扱いです。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

ステインを効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」

手磨き歯ブラシおよび歯磨き粉でグローバルシェアNO.1である、アメリカのコルゲート社(Colgate-Palmolive ,本社:ニューヨーク)*1と共同開発した「極細スパイラルブラシ」を搭載。らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステインを効果的にかきとります。

極細スパイラルブラシ

極細スパイラル毛

極細スパイラルブラシ(SB-032)
らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステイン*2を効果的にかきとります。

  • *1オーラルケア、パーソナルケア、ホームケア、ペットフードを中心とした消費財を手がける世界のリーディングカンパニー。Colgate, Palmolive, Mennen, Softsoap, Protex, Ajax, Suavitel, Hill's Science Dietなどのブランドで200を超える国と地域で展開。歯磨き粉は、世界140カ国以上でトップシェア。世界の歯科医から多くの推奨を得ています。
  • *2歯の表面に付着した着色汚れ

独自の立体微振動「マルチアクション」が歯垢を効果的に除去

縦・横方向の振動を組み合わせた独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯の凹凸やすき間などの、手みがきでは磨きにくい部位まで毛先が届き、歯垢をしっかり除去します。モードは、1分間に約25,500回の高速振動ですばやく歯垢を除去する「クリーンモード」を搭載。


※写真はイメージです


毎日使うことを考えた、こだわり機能

  • 歯磨き時間ナビタイマー、オートパワーオフ機能がブラッシングをサポート
    30秒ごとに振動が短く停止する「歯磨き時間ナビタイマー」機能を搭載。3分間で自動停止するオートパワーオフ機能とともに磨く時間の目安になります。
  • 軽くて持ちやすく、磨きやすい コンパクトサイズ
    重さは46g(ブラシ含む)、長さは195mm。持ちやすくて磨きやすい、コンパクトサイズです。
  • 本体は水洗いOK。凹凸の少ないフラットデザイン
    本体は水洗いOK。いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。
  • 1回10時間の満充電であれば7日間使用可能
    1日2分×2回の使用頻度であれば、1回10時間の満充電で、7日間連続してお使いいただけます。
  • コンパクトな充電台
    充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。
  • 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き

ケアの目的に合わせて選べる替えブラシヘッド(別売)

従来シリーズでご好評いただいている、歯垢除去に効果的な「トリプルクリアブラシ」、やわらかい毛先がソフトに歯垢をかき出す「極細マイルドブラシ」、歯のすき間や磨きづらい部位をピンポイントで磨く「すき間みがきブラシ」もご使用いただけます。(別売)

ブラシを替えることで、歯の着色汚れだけでなく、歯周病や歯ぐきの衰え、口臭など、お口の悩みに合わせたケアも可能です。

トリプルクリアブラシ

トリプルクリアブラシ(SB-072)
3種類の植毛が効果的に歯垢を除去します。しっかりみがきたい方におすすめです。

極細マイルドブラシ

極細マイルドブラシ(SB-082)
1穴に約150本の極細毛が歯垢をかき出します。やさしくみがきたい方におすすめです。

すき間みがきブラシ

すき間みがきブラシ(SB-092)
歯並びが悪くてみがきづらいところや歯間などを、1カ所ずつ丁寧にみがけます。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B307
希望小売価格 オープン価格
カラーバリエーション ラベンダー(HT-B307-V)
ホワイト(HT-B307-W)
JANコード 4975479416453(ラベンダー)
4975479416446(ホワイト)
本体質量 約46g(ブラシ含む)
外形寸法 全長約195mm(ブラシ含む)×幅約18.8mm×奥行き約18.8mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 極細スパイラルブラシ(SB-032:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 トリプルクリアブラシ  SB-072
(2本入り、¥600/税別)
極細マイルドブラシ   SB-082
(2本入り、¥600/税別)
すき間みがきブラシ   SB-092
(2本入り、¥800/税別)
極細スパイラルブラシ  SB-032
(2本入り、¥800/税別)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード
付属ブラシ
極細スパイラルブラシ(SB-032)
歯みがき時間ナビタイマー
歯みがき時間ナビタイマー
充電式
充電式
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

  • 音波式電動歯ブラシ HT-B216
    音波式電動歯ブラシ HT-B216
    乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B303
    音波式電動歯ブラシ HT-B303
    軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
    独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
    ※一部販売店のみのお取り扱いです。

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る