音波式電動歯ブラシ HT-B308 メディクリーン

クリーンモードで歯垢除去

手みがきにないツルツル感

※一部販売店のみのお取り扱いです。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

歯垢をすみずみまで除去する「タテ・ヨコ振動

ブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる「タテ振動」と、歯の表面をキレイにし、歯と歯茎の境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる「ヨコ振動」を組み合わせた、オムロン独自のタテ・ヨコ振動が、手みがきでは落としにくい部分の歯垢までしっかり除去します。

歯垢をすみずみまで除去する「タテ・ヨコ振動」

クリーンモード

【クリーンモード】約25,500回/分
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。


歯垢をすみずみまで取り除く、「トリプルクリアブラシ(SB-072)

トリプルクリアブラシ

3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。


毎日使うことを考えた、こだわり機能

  • 1回10時間の満充電で、7日間使用可能
    1日2分×2回の使用頻度であれば、1回10時間の満充電で、7日間連続してお使いいただけます。
  • 歯みがき時間ナビタイマー
    30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯磨き時間の経過をお知らせします。
  • 充電時期を光でお知らせ
    電池残量が減ってくると、「充電お知らせランプ」が点滅し、充電時期をお知らせ。電池の残量がわかるので、安心して使用できます。
  • 本体は水洗いOK。凹凸の少ないフラットデザイン
    本体は水洗いOK。いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。
  • コンパクトな充電台
    充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。
  • 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 電波式電動歯ブラシ HT-B308
JANコード 4975479416545
本体質量 本体:約48g(ブラシ含む)、充電器:約160g
外形寸法 本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約18mm×奥行き約18mm
充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 トリプルクリアブラシ  SB-072
(2本入り)
極細マイルドブラシ   SB-082
(2本入り)
極細スパイラルブラシ  SB-032
(2本入り)
すき間みがきブラシ   SB-092
(2本入り)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード
付属ブラシ
トリプルクリアブラシ(SB-072)
歯みがき時間ナビタイマー
歯みがき時間ナビタイマー
充電式
充電式
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る