特長
11°に屈曲した、奥歯の奥まで届く独自ヘッド
小型化したマイクロモーターにより、これまで本体部分にしか搭載できなかったモーターを、ブラシの取り付け部に搭載。それにより、ブラシヘッドに歯とブラシのすき間ができにくく、歯列にフィットしやすい11°の角度をつけました。
真っ直ぐな形状の歯ブラシでは磨きにくかった奥歯の奥までブラシが届きます。
奥歯磨きに適した、「トリプルクリアブラシコンパクト」
ブラシ部分を小型化した「トリプルクリアブラシコンパクト」が付属。毛先は歯垢を掻き出しやすい、先端が細いアーチ形状なので、毛先が奥歯の奥まで届き、歯垢をしっかり掻き出して磨くことができます。
歯の形状やケア目的に合わせて使い分けができる、2種類のブラッシングモード
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去する「クリーンモード」、毎分33,000回で毛先がタテ方向に大きく振動し、前歯の裏側や奥歯など磨きにくい場所の歯垢をかき出す「ポイントケアモード」の2つのブラッシングモードを搭載。
【クリーンモード】
約25,500回/分
【ポイントケアモード】
約33,000回/分
軽くて持ちやすいデザイン
本体は約64g(ブラシ含む)と軽量設計で、細くて手にフィットして磨きやすいデザイン。
その他の特長
- 歯みがき時間の目安がわかる「歯みがき時間ナビタイマー」搭載
電源を入れてから、30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせします。 - 充電時期を光でお知らせ
電池残量が減ってくると、「充電お知らせランプ」が点滅し、充電時期をお知らせ。電池の残量がわかるので、安心して使用できます。 - 本体は水洗いOK。
いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。 - コンパクトな充電台
充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。 - 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き
基本情報
販売名 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B313 |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード |
4975479416644
|
本体質量 | 本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g |
外形寸法 | 本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm 充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm(電源コードの長さ:約120cm) ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm |
電源 | AC100~110V 50/60Hz |
付属品 | トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、トリプルクリアブラシコンパクト(SB-042:1本)、ブラシスタンド(1台)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き) |
- 自動的に電源オフ
- 音波式
- クリーンモード
ポイントケアモード - トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、トリプルクリアブラシコンパクト(SB-042:1本)
- 歯みがき時間ナビタイマー
- 充電式