音波式電動歯ブラシ HT-B315

  • ブラック
    カラー:ブラック
  • シルバー
    カラー:シルバー

11°に屈曲した独自ヘッドが、
奥歯の奥まで届いてしっかり磨く

3種類のブラッシングモードを搭載

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

iF International Forum Design Award 2017

特長

11°に屈曲した、奥歯の奥まで届く独自ヘッド

小型化したマイクロモーターにより、これまで本体部分にしか搭載できなかったモーターを、ブラシの取り付け部に搭載。それにより、ブラシヘッドに歯とブラシのすき間ができにくく、歯列にフィットしやすい11°の角度をつけました。
真っ直ぐな形状の歯ブラシでは磨きにくかった奥歯の奥までブラシが届きます。

11°に屈曲した、奥歯の奥まで届く独自ヘッド


奥歯磨きに適した、「トリプルクリアブラシコンパクト」

ブラシ部分を小型化した「トリプルクリアブラシコンパクト」が付属。毛先は歯垢を掻き出しやすい、先端が細いアーチ形状なので、毛先が奥歯の奥まで届き、歯垢をしっかり掻き出して磨くことができます。


歯の形状やケア目的に合わせて使い分けができる、3種類のブラッシングモード

タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去する「クリーンモード」、歯の側面に対して毛先が平行に大きく動き、歯ぐきにやさしく歯垢を除去する「ソフトケアモード」、毎分33,000回で毛先がタテ方向に大きく振動し、前歯の裏側や奥歯など磨きにくい場所の歯垢をかき出す「ポイントケアモード」の3つのブラッシングモードを搭載。

【ソフトケアモード】
約13,000回/分

ソフトケアモード

【クリーンモード】
約25,500回/分

クリーンモード

【ポイントケアモード】
約33,000回/分

ポイントケアモード


軽くて持ちやすいデザイン

本体は約64g(ブラシ含む)と軽量設計で、細くて手にフィットして磨きやすいデザイン。


その他の特長

  • 歯みがき時間の目安がわかる「歯みがき時間ナビタイマー」搭載
    電源を入れてから、30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせします。
  • 充電時期を光でお知らせ
    電池残量が減ってくると、「充電お知らせランプ」が点滅し、充電時期をお知らせ。電池の残量がわかるので、安心して使用できます。
  • 本体は水洗いOK。
    いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。
  • コンパクトな充電台
    充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。
  • 持ち運びに便利な携帯ケース付き
  • 替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B315
希望小売価格 オープン価格
カラーバリエーション ブラック(HT-B315-BK)
シルバー(HT-B315-SL)
JANコード 4975479416637(ブラック)
4975479416620(シルバー)
本体質量 本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g、携帯ケース:約55g
外形寸法 本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm(電源コードの長さ:約120cm)
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
携帯ケース:幅約50mm×高さ約209mm×奥行き約32mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、トリプルクリアブラシコンパクト(SB-042:1本)、極細マイルドブラシ(SB-082:1本)、すき間みがきブラシ(SB-092:1本)、ブラシスタンド(1台)、携帯ケース(1個)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード
ポイントケアモード
ソフトケアモード
付属ブラシ
トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、トリプルクリアブラシコンパクト(SB-042:1本)、極細マイルドブラシ(SB-082:1本)、すき間みがきブラシ(SB-092:1本)
歯みがき時間ナビタイマー
歯みがき時間ナビタイマー
充電式
充電式
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

  • 音波式電動歯ブラシ HT-B216
    音波式電動歯ブラシ HT-B216
    乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B303
    音波式電動歯ブラシ HT-B303
    軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
    独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
    ※一部販売店のみのお取り扱いです。

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る