音波式電動歯ブラシ HT-B321

選べる2つのブラッシングモード

11°アングルヘッドが奥歯にピッタリフィット

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

振動幅が小さく、口をあけても飛び散りが少ない。

オムロン独自のブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる【タテ振動】と、歯の表面をキレイにし歯と歯ぐきの境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる【ヨコ振動】の微細な振動で、しぶきの飛び散りが少ない。


パワーがダイレクトに。

ブラシを振動させるための重り「振動ユニット」とブラシまでの距離が近いので、ダイレクトにパワーが伝わりやすくなりました。


11°アングルヘッドで奥歯の奥まで届く

小型化したマイクロモーターにより、これまで本体部分にしか搭載できなかったモーターを、ブラシの取り付け部に搭載。それにより、ブラシヘッドに歯とブラシのすき間ができにくく、歯列にフィットしやすい11°の角度をつけました。
真っ直ぐな形状の歯ブラシでは磨きにくかった奥歯の奥までブラシが届きます。


選べるブラッシングモード

クリーンモード/ポイントケアモード

【クリーンモード】
約25,500回/分

クリーンモード

タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。

【ポイントケアモード】
約33,000回/分

ポイントケアモード

毎分33,000回で毛先がタテ方向に大きく振動し、前歯の裏側や奥歯など磨きにくい場所にも毛先が届き、歯垢をかき出します。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B321
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479416897
本体質量 本体:約64g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g
外形寸法 本体:全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm
ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)、ブラシスタンド(1台)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 歯垢除去ブラシ(2 本) SB-172
幅広プレミアムブラシ(2 本) SB-122
歯周ケアブラシ(2 本) SB-182
ステイン除去ブラシ(2 本) SB-132
すき間みがきブラシ(2 本)SB-192
歯垢除去コンパクトブラシ(2 本)SB-142
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード/ポイントケアモード
付属ブラシ
歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)
歯みがき時間ナビタイマー
30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせ
充電式
AC100~110V 50/60Hz
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る