音波式電動歯ブラシ HT-B570T

口腔ケアサービス「Curline(キュアライン)」と連動して、
歯科医がすすめる一人ひとりに最適なみがき方を実践。
※「Curline」を導入している歯科医院にて販売
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B570T

特長

口腔ケアサービス
「Curline(キュアライン)」

と連動して、
一人ひとりに最適な歯みがきを実践

「Curline(キュアライン)」は、HT-B570Tとスマホアプリが連動し、歯科医がすすめる一人ひとりに最適なみがき方をガイドします。

診察時に歯科医が患者のみがき残しの量や箇所、みがき方の癖などを確認し、おすすめする最適なみがき方を処方し、PCソフトに入力。
電動歯ブラシ本体に登録します。あとは、自宅で電動歯ブラシに登録された最適なみがき方ができているかを専用アプリのガイドで確認しながら歯みがき。
みがき終えると、歯みがき結果をアプリが表示し、きちんとみがけたかをセルフチェックできます。

アプリ画面

  • ガイド画面
    【ガイド画面】

    電動歯ブラシと連動し、登録されたみがき方に合わせたガイドを表示。
    みがく順番や重点的にみがく箇所などをイラスト付きのガイドでわかりやすく教えてくれます。

  • 結果表示画面
    【結果表示画面】

    歯みがき終了後、みがき方をアプリ画面で確認。
    よくみがけている箇所とみがけていない箇所が色分けされて表示されるので、簡単に直前のみがき方をセルフチェックできます。

    口腔ケアサービス「Curline」は、株式会社ミック、ハイミン・エンタープライズ株式会社、オムロン ヘルスケア株式会社の共同開発です。

口腔ケアサービス「Curline」は、株式会社ミック、ハイミン・エンタープライズ株式会社、オムロン ヘルスケア株式会社の共同開発です。

独自の超小型位置検知センサが、
みがいている位置や歯ブラシの角度を検知

電動歯ブラシ本体に搭載された独自の超小型位置検知センサが、みがいている位置や歯ブラシの角度を検知します。
歯みがき中は、登録された角度どおりに正しくみがけているか、センサが検知し、角度をはずれると本体のアラートランプが赤く光って知らせてくれます。

歯みがきデータを、
歯科医と共有

歯みがきデータは「歯みがきデータ分析システム」に蓄積され、PCに共有されるので、通院時には、歯科医と患者が一緒にみがき方の正確さをチェックし、改善することができます。

【歯みがきデータ分析システム画面】

歯みがきデータ分析システム画面
Curline
Curline

AppleストアまたはGoogle playから「Curline」アプリをダウンロード

基本情報・サポート

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B570T
本体質量 本体:約65 g(ブラシ含む)、充電器:約115 g、トラベルケース:約130 g
外形寸法 本体:全長約229(ブラシ含む)×幅約24×奥行き約28.5 mm
充電器:幅約51×高さ約35.5×奥行き約63 mm、(電源コードの長さ:約120 cm)
ブラシスタンド:幅約96×高さ約27×奥行き約30 mm
トラベルケース:幅約214×高さ約36.5×奥行き約54 mm
電源 AC100~110V 50/60Hz
付属品 トラベルケース、ブラシスタンド、充電器、取扱説明書(品質保証書付き)、スタートアップガイド
その他・特記事項 通信方式:Bluetooth ® low energy technology
主な特長
方式
音波式
モード
歯科医院で設定。
回転数:約20,000~35,600/分
付属ブラシ
歯科医院にて推奨
歯みがき時間
ナビタイマー
歯科医院にて設定
充電式
AC100・110V  50/60Hz