音波式電動歯ブラシ HT-B601 メディクリーン

  • ブルー
    カラー:ブルー
  • ピンク
    カラー:ピンク
  • ブラック
    カラー:ブラック
  • ホワイト
    カラー:ホワイト

モバイルケースでUSB充電
できるので、持ち運びに便利。

立体的な毛先の振動で、効果的に歯垢除去。

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

充電機能搭載のモバイルケース付きで、持ち運びに便利

ケースに入れたままで充電ができるため、これまでのように長期の旅行や出張の際に充電器を持ち運ぶ必要がありません。
コンセントだけではなく、USBポートからも充電が可能。外出先で簡単に充電することができるので、長期の旅行や出張時にも安心して使えます。一度の満充電で、約30分間使用できます。

充電機能搭載のモバイルケース付きで、持ち運びに便利

急な出張でも

急な出張でも

長期間の旅行でも

長期間の旅行でも

外出先でも

外出先でも

立体的な毛先の振動で
効果的に歯垢を除去する「マルチアクション」

タテ・ヨコの振動を組み合わせたオムロン独自の立体微振動「マルチアクション」が、歯垢をすばやく除去します。みがく場所やお好みに合わせて選択できる2種類のモードを搭載。

【クリーンモード】約25,500回/分
タテ・ヨコの振動を組み合わせ、立体的な振動ですばやく歯垢を除去します。

【静音モード】約21,000回/分
振動と音を軽減。音が気になる外出先でも周りを気にせずブラッシングできます。

立体的な毛先の振動で効果的に歯垢を除去する「マルチアクション」

歯垢をすみずみまで取り除く、「トリプルクリアブラシ」

歯垢をすみずみまで取り除く、
「トリプルクリアブラシ」

らせん状の毛先で歯の側面にこびりついた汚れを落とす「スパイラル毛」、4つの角で歯垢をたたき出す「ひし型毛」、歯周ポケットにかくれた歯垢をかき出す「Wメリット毛」の3種類の毛先で、歯垢をすみずみまで取り除きます。

毎日使うことを考えた、こだわり機能

持ち運びに便利なコンパクトモデル
本体の長さは約195mm(ブラシ含む)。取り外したブラシと共に、モバイルケースにコンパクトに収納できるので、携帯性に優れます。

歯みがき時間の目安をお知らせする「お知らせナビタイマー」
電源を入れると30秒後に振動が短く停止。ブラッシング時間の目安をお知らせします。

正しく持ちやすいデザイン
軽くて細いからペンスタイルでのブラッシングが可能です。また、毎日使うものだから、音や手に伝わる振動も抑えました。

凸凹の少ないフラットデザイン
いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。

毎日使うことを考えた、こだわり機能

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B601
カラーバリエーション ブルー(HT-B601-B)
ピンク(HT-B601-PK)
ブラック(HT-B601-BK)
ホワイト(HT-B601-W)
JANコード 4975479406454(ブルー)
4975479406461(ピンク)
4975479406478(ブラック)
4975479406447(ホワイト)
本体質量 本体:約46g(ブラシ含む)
モバイルケース:約100g
ACアダプタ:約65g
外形寸法 本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.5×奥行き約18.5mm
モバイルケース:幅約52×高さ約181×奥行き約31mm
ACアダプタ:幅約45×高さ約55×奥行き約25mm
電源 ACアダプタ/定格入力:AC100-240V 50-60Hz 10VA、定格出力:DC5.0V 500mA  モバイルケース定格/DC5.0V 150mA
付属品 トリプルクリアブラシ(SB-070:1本)、モバイルケース(1台)、ACアダプタ(1台)、USBケーブル(1本)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 トリプルクリアブラシ SB-070
(2本入り、¥600/税別)
極細マイルドブラシ SB-080
(2本入り、¥600/税別)
すき間みがきブラシ SB-090
(2本入り、¥800/税別)
ダブルメリットブラシ SB-050
(1本入り、¥250/税別)
歯ぐきマッサージブラシ SB-060
(1本入り、¥350/税別)

機能について

  • USB充電機能搭載のモバイルケース付き

    歯ブラシと本体をケースに入れたまま、パソコンやコンセントで充電が可能

  • コンパクトデザイン

    本体の長さは約195mm(ブラシ含む)。ブラシと共に、モバイルケースにコンパクトに収納可能


オートパワーオフ
自動的に電源オフ
方式
音波式
モード
クリーンモード
静音モード
付属ブラシ
トリプルクリアブラシ(SB-070)
歯みがき時間ナビタイマー
歯みがき時間ナビタイマー
充電式
充電式
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

  • 音波式電動歯ブラシ HT-B216
    音波式電動歯ブラシ HT-B216
    乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動
  • 音波式電動歯ブラシ HT-B303
    音波式電動歯ブラシ HT-B303
    軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
    独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
    ※一部販売店のみのお取り扱いです。

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る