特長
「広範囲なコリ」をとらえる
「3D手もみ治療」
1枚のパッドに、3つの電極を搭載した大型パッドを新採用。「3D」ボタンを押すと、左右6つの電極に刺激の異なる電流が流れ、手もみ感覚のマッサージを体感いただけます。
パッドの接着部面積を当社従来品比120%に大型化。
治療したい部位を広範囲にカバーします。
治療したい部位を広範囲にカバーします。
痛みのピンポイントに
治療電流を集中
こりや痛みのポイントにある電極を選び、位置調節ボタンを押すと、選んだ電極に電流が集中して流れ、気になる痛みを効果的に治療します。
症状に合わせた3つの自動コース
選択した部位の症状に合わせて、もみ・たたき・おし・さすり・振動の刺激が組み合わさったプログラムを選べます。
-
(A)こり解消コース
しっかりした治療感で、各部の「こり」の症状をやわらげます。 -
(B)疲労回復コース
おもに「さすり」を中心にしたソフトな治療感で、各部の「疲労」を回復します。 -
(C)神経痛コース
神経痛に適した「関節」専用のもみ方で、痛みをやわらげます。
ナビに従って「簡単操作」
操作手順をLEDでガイドする「光」操作ナビゲーションを搭載。
各操作ボタンのLEDが順番に点滅することで治療開始までの手順を簡単にナビゲートします。
さらに充実「お好み治療」
「より立体的な手もみ感が欲しい。」「このポイントに治療を集中させたい。」など、従来機種では難しかった治療を簡単に体感できます。
-
くりかえしボタン
お好みの刺激をくりかえし実施することができます。
-
3D手もみ治療
6つの電極をフルに活用した、手もみ感覚の治療を体感できます。
-
位置調節ボタン
刺激の欲しいポイントに治療電流を集中させる事ができます。
目的にあわせて「7部位」を選択可能
肩、背中、腕、腰、脚、足裏、関節(ひじ)、関節(ひざ)の7部位の治療ができます。
パッドは水洗いOKで経済的
パッドは、水洗いする事で約300回※繰り返し使えます。
※パッドの寿命は、肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。
キャリングバッグ付き
本体、付属品を収納できるキャリングバッグ付き。
免責事項について
純正品(オムロン低周波治療器用3D大型パッド:HV-3DPAD)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F1200 |
---|---|
JANコード | 4975479405037 |
本体質量 | 約480g |
外形寸法 | 幅194×高さ51×奥行き133mm |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4 |
別売品 | オムロン低周波治療器用 3D大型パッド HV-3DPAD・1組2枚入り 導子コード3D HV-CODE-3D |
その他・特記事項 | 管理医療機器認証番号 / 218AGBZX00071000 管理医療機器 |
機能について
-
こりや痛みのポイントを集中治療する「位置調節機能」
-
3つの「症状別コース」症状に合わせて選べる「こり解消コース」「疲労回復コース」「神経痛コース」の3つの自動コース
-
もみ方コース×5種類振動・おす・たたく・もむ・さする
主な特長
- 発振周波数
- 約1~1200Hz
- 部位別コース
- 7種類
- もみ方コース
- 5種類
- 強さ調節
- 20段階
- 3D手もみ治療
- 手もみ感覚のマッサージ
- リピート
モード - 好きな刺激をくり返すリピート機能
- 位置調節
モード - 位置調節モードあり
- 液晶表示
- 見やすい大型液晶表示
- パッド
- HV-3DPAD(3D大型パッド)
- パッド枚数
- 2枚