特長
選べる3つの治療コース。
ひどいコリや痛みには「温治療Pro」コースで
じっくり温熱、じっくり低周波治療。
ひどいコリや痛みに、15分間じっくり温めてから、低周波で15分間刺激する「温治療Proコース」を搭載。
温熱と低周波で交互に治療し、患部を心地よく刺激する「温治療コース」、30分間低周波で治療し、定期的な体のケアに最適な「低周波治療コース」の3つの治療コースから、お好みの治療コースを選んでいただけます。
-
【温治療Proコース】
-
【温治療コース】
-
【低周波治療コース】
※治療開始から30分後に、自動的に電源が切れます。(手動でも電源を切ることができます)
痛みを伴う部位の治療に、
「深部モード」
たたく・おす・もむの3つのもみ方モード、肩・腕・腰・あし・足裏・関節の6つの部位コードに加え、1200Hzの高い周波数で、痛みを伴う部位を治療する「深部モード」を搭載。強い痛みを伴う関節や腰、肩などにお悩みの方におすすめです。
場所を選ばず使える充電式
充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、お使いいただく場所を選びません。
お好みの強さを選べる、
20段階の強さ調節
低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。
免責事項について
純正品(粘着パッド:HV-PAD-3)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 温熱低周波治療器 HV-F313 |
---|---|
カラーバリエーション | ホワイト(HV-F313) |
JANコード | 4975479418020 (ホワイト) |
本体質量 | 約220g |
外形寸法 | 縦165×横71×厚さ30.5mm |
電源 | DC3.7V(充電式リチウムポリマー2次電池) |
付属品 | 温熱導子コード(1本)、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具(1個)、専用ACアダプタ(充電用/1個)、収納ケース(1個)、取扱説明書(品質保証付き) |
その他・特記事項 | 医療機器承認番号 / 227AGBZX00120A01 管理医療機器 充電時間/使用回数: 約5時間/約4回(満充電の場合) |
機能について
-
充電式
-
3つの治療コース温治療Proコース・温治療コース・低周波治療コース
-
6つの部位選択モード肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏
-
3つのもみ方モードたたく・もむ・おす
-
ひどいコリ、痛みに1200Hzの高い周波数の「深部モード」
-
強さ調節20段階
-
ACアダプタ付
主な特長
- 発振周波数
- 0.7~1200Hz
- 部位別コース
- 6種類
- もみ方コース
- 3種類(深部コース 1種類)
- 強さ調節
- 20段階
- 温熱治療
- ○
- 液晶表示
- ○
- パッド
- HV-PAD-3(粘着パッド)
- パッド枚数
- 2枚