特長
温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
「温治療」と「低周波」の2つの治療コース
患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。
■温治療コース:温熱と低周波の刺激で交互に治療
■低周波コース:低周波で30分間じっくり治療
- ※治療開始から30分後に、自動的に電源が切れます。(手動でも電源を切ることができます)
場所を選ばず使える充電式
充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、お使いいただく場所を選びません。
全身のコリや痛みに対応する、選べる多彩なモード
治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。
お好みの強さを選べる、20段階の強さ調節
低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。
免責事項について
純正品(粘着パッド:HV-PAD-3)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報
販売名 | オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320 |
---|---|
カラーバリエーション |
ブラウン(HV-F320-BW)
ピンク(HV-F320-PK) |
JANコード |
4975479405198(ブラウン)
4975479405181(ピンク) |
本体質量 | 約190g |
外形寸法 | 縦103 × 横103 × 厚さ 29mm |
電源 | DC3.7V(充電式リチウムポリマー2次電池) |
付属品 | 温熱導子コード(1本)、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具(1個)、専用ACアダプタ(充電用/1個)、収納ケース(1個)、取扱説明書(品質保証付き) |
その他・特記事項 | 医療機器承認番号 227AGBZX00121000 管理医療機器 充電時間/使用回数: 約5時間/約4回(満充電の場合) |
機能について
- 充電式
-
2つの治療コース
温治療コース・低周波治療コース
-
6つの部位選択モード
肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏
-
3つのもみ方モード
たたく・もむ・おす
-
強さ調節
20段階
- ACアダプタ付