電気治療器 HV-F5000

  • HV-F5000
    カラー:HV-F5000

「こり」に広く、
「痛み」に深く。
4枚のパッドと症状に応じた
専用波形で効率的に治療。

「こり」と「痛み」を1台で治療。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

こり治療:こり用マッサージ波形が4枚パッドで広範囲をもみほぐします。

  • こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な1~1200Hzの「こり用マッサージ波形」を採用。
  • 4枚のパッドで治療波形を広く効率的に流すことで、筋肉の収縮・弛緩を促し血液の流れを改善します。


痛み治療:痛み用深部治療波形を、つらい患部に集中させます。

  • 「患部集中パッド」を使用することで、患部の痛みに治療波形を集中させることができます。


操作も簡単で使いやすい

操作も簡単で使いやすい

免責事項について

純正品(オムロン電気治療器用患部集中パッド:HV-KSPAD)以外の粘着パッドを使用しないでください。

  • 安全上の問題につながる恐れがあります。
  • 機器に不具合が生じる可能性があります。
  • 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 電気治療器 HV-F5000
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479405068
本体質量 約1.2kg
外形寸法 幅約178×高さ約212×奥行き約209mm
電源 AC100V 50/60Hz
付属品 患部集中パッド、専用ACアダプタ、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)、かんたん操作ガイド
別売品 オムロン電気治療器用 患部集中パッド HV-KSPAD・1組2枚入り(¥2,000(税別))
その他・特記事項 医療機器認証番号 /
220AGBZX00026000

管理医療機器

機能について

  • 症状別コース×4
  • もみ方コース×5種類

    振動・おす・たたく・もむ・さする

  • 操作ナビゲーション

    治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート

  • ACアダプタ付

このページの先頭へ戻る

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 健康・医療トピックス

    健康・医療トピックス

    最新の医療や治療法など、今話題のトピックスについてご紹介します。

  • 生活習慣病:肥満

    高血圧を予防する

    あなたの健康バロメーター『血圧』。もっと手軽に、正確に、カンタン健康診断を。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る