特長
こり治療:こり用マッサージ波形が4枚パッドで広範囲をもみほぐします。
- こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な1~1200Hzの「こり用マッサージ波形」を採用。
- 4枚のパッドで治療波形を広く効率的に流すことで、筋肉の収縮・弛緩を促し血液の流れを改善します。
痛み治療:痛み用深部治療波形を、つらい患部に集中させます。
- 「患部集中パッド」を使用することで、患部の痛みに治療波形を集中させることができます。
温熱治療:電気治療の前や後には、肩・腰の広範囲を包み込んで温める温熱治療をおすすめします。
- 新開発の大型温熱サポーターが、患部の広範囲を包み込んで、効率的に暖めます。広範囲を暖めることで血行を改善し、つらい症状を緩和します。
操作も簡単で使いやすい
免責事項について
純正品(オムロン電気治療器用患部集中パッド:HV-KSPAD)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報
販売名 | オムロン 電気治療器 HV-F5200 |
---|---|
JANコード |
4975479405075
|
本体質量 | 約1.2kg |
外形寸法 | 幅約178×高さ約212×奥行き約209mm |
電源 | AC100V 50/60Hz |
付属品 | 患部集中パッド、専用ACアダプタ、パッドホルダー、大型温熱サポーター、取扱説明書(品質保証書付き)、かんたん操作ガイド |
別売品 | オムロン電気治療器用 患部集中パッド HV-KSPAD・1組2枚入り(¥2,000(税別)) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 220AGBZX00027000 管理医療機器 |
機能について
-
パッド貼り位置ガイド
部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
-
もみ方コース×5種類
振動・おす・たたく・もむ・さする
-
操作ナビゲーション
治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
- ACアダプタ付