特長
好みに合わせて筋疲労回復、
筋肉痛を緩和する「低周波」と
「マイクロカレント」の2つコース。
- 低周波モードで筋疲労回復と筋肉痛を緩和
筋肉疲労の蓄積を防ぐためには血液の循環を良い状態に保つことが重要です。体に微弱な電気を流すことで筋肉を縮めたり、緩めたりするポンプ作用で血液の流れを促進する低周波治療を、肩、腰、ふくらはぎなど9つのモードから選べます。 - プロアスリートが使う「マイクロカレント」
電気的な刺激をほとんど感じることのない、ごく微弱な電流を使った治療コースです。運動後のコンディショニングケアに役立ちます。
マイクロカレントモードは通常、刺激を感じることはない、ごく微弱な電流を使った治療です。スポーツの世界ではコンディショニングケアによく使われています。
低周波治療が筋肉疲労に効く
メカニズム
疲労の蓄積を防ぐには、血液の循環を良い状態に保つことが必要です。体に電気を流すことで、筋肉を縮めたり緩めたりすることができ、ポンプ作用が働き血液の流れを促進し、筋疲労回復を促します。
使用シーンを選ばない
コードレス設計
コードレスのため操作が煩わしくなく、貼りにくい場所でも簡単に使用できるので、クールダウン後や移動中など様々なシーンで活用することができます。持ち運びにも便利です。
大きな筋肉に沿いやすい
パッド形状
太ももや腰などに沿うパッドの形状で、大きな筋肉も治療しやすくなりました。
気になる部位を
2箇所同時治療可能
複数の箇所に疲労を感じたときは、2か所を同時に治療することができます。太ももやふくらはぎなど一度で両足同時にほぐします。
専用アプリでカンタン操作
AppleストアまたはGoogle playから「オムロン低周波」アプリをダウンロード
- 専用アプリをダウンロードし、直感的に操作できます。
- 1画面で2台同時にコントロール可能です。
オムロン低周波アプリの使い方
閉じる
-
1:ペアリング
まずはじめに製品とスマートフォンをペアリング -
2:治療する部位選択
治療したい部位を9つから選択
パッドの正しい貼り方も表示 -
3:コース選択
「マイクロカレント」「低周波」コースを選択。 -
4:モード選択
(低周波モードのみ)「リズムたたき」「指圧」「関節」など9つのモードから選択 -
5:治療時間の選択
低周波:5~30分
マイクロカレント:30分のみ -
6:強さ調整
20段階で調整可能。 -
7:2箇所同時治療
2画面表示で、2か所の治療画面を同時に表示。 -
その他の便利な機能
-
ペインダイアリー
部位ごとに痛みレベルを記録し、治療の効果を確認。 -
治療履歴
「登録別」「一覧」で部位ごとの治療の履歴が確認できます。 -
お気に入り機能
気に入ったコースやモード、治療時間を保存
-
ペインダイアリー
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン コードレス低周波治療器HV-F601T |
---|---|
JANコード | 4975479405358 |
本体質量 | 本体:約42g パッドM:約17.5g |
外形寸法 | 縦72×横60×厚さ15.5mm |
電源 | AC100V,50-60Hz(充電用) |
付属品 | パッドM(2枚)、専用ACアダプタ、専用充電器、収納ケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 230AGBZX00089000 管理医療機器 |
機能について
-
2つの治療コースマイクロカレント/低周波
-
4つの揉み方方モード(低周波コース)もむ・リズムたたき・指圧・たたき
-
5つの部位別選択モード(低周波コース)腕/肩/腰/関節/ふくらはぎ
-
強さ調節20段階
主な特長
- パッド
- HV-WPAD-MJP(コードレスパッドM)
- パッド枚数
- 2枚