特長
スイープ波形で痛みを緩和
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ワンタッチで簡単操作
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。心地よい刺激になるよう調整下さい。
歩行への影響が少ない波形を採用。
歩きながら使用して歩行をサポート。
当社従来品よりもパルス幅の小さい60μ秒の波形を採用し、歩行の妨げになる筋収縮を起こりにくくしています。また、ひざの下に装着するため、ひざを曲げたときにも気にならず歩行の邪魔になりません。
基本情報
販売名 | オムロン ひざ電気治療バンド HV-F710 |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
カラーバリエーション |
Sサイズ(HV-F710-S)
Mサイズ(HV-F710-M) |
JANコード |
4975479405402(Sサイズ)
4975479405396(Mサイズ) |
本体質量 | HV-F710-S:約77g(パッド含む) HV-F710-M:約80g(パッド含む) |
外形寸法 | 縦72×横60×厚さ15.7mm |
電源 | AC100V,50-60Hz(充電用) |
付属品 | 専用パッド(2枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
別売品 | 専用バンドS HV-KBAND-S(¥3,500(税別)) 専用バンドM HV-KBAND-M(¥3,500(税別)) 専用バンドL HV-KBAND-L(¥3,500(税別)) 専用パッド HV-KNPAD(¥2,000(税別)) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 230AABZX00094000 管理医療機器 |
機能について
-
ひざに巻いて歩いて使用
スイープ波形による痛み緩和
-
強さ調節
20段階