婦人用電子体温計 MC-440 サーモプラン

毎朝の基礎体温を、
大型画面でグラフ表示。

約60秒予測検温 <口内専用>

※在庫限りの商品です。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

見やすい、管理しやすい、大型画面+折れ線グラフ

サーモプランは、1月経周期を1画面(最大40日間)で表示できる大型グラフィック画面に加え、婦人体温計で初めて折れ線グラフ表示を採用。周期的な変化も、日々の微妙な変化も、ひと目ではっきりわかります。さらに、スイッチひとつで過去の周期グラフもつぎつぎと表示、自分の体温に合わせてグラフの目盛り調整も可能。大きな画面に見やすい、管理しやすい、うれしい機能が満載です。

210日分自動メモリ
最大210日分の記録データを自動でメモリ。スイッチひとつで呼び出してグラフで表示することができます。


忙しい朝もすばやく検温。約60秒※予測

検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析し、演算。約60秒間の検温で5分後の体温を予測します。(予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります)

  • 標準室温23℃にて使用の場合。
    (室温や血行・体格などの条件によっては予測式検温が120秒までかかる場合があります。)

くわえやすい新形状。くちびるフィットプローブ

ぴたっとくわえて、ラクラクキープ。
秘密は「幅広ボディ」と「厚みに変化をつけたデザイン」。軽くてくわえやすい新形状です。


暗いところでもよく見えるバックライト

目覚めたらすぐに、検温スタート。
バックライト付きなので、暗い朝のお部屋でも起き上がることなく安静な状態で検温できます。


携帯できるコンパクトスタイル

折りたためば、ぐっとコンパクトに。手軽に携帯できるので旅行先での検温にも便利。
シンプルなデザインにもこだわりました。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 婦人用電子体温計 MC-440
JANコード 4975479425356
本体質量 約250g(電池含む)
外形寸法 幅140×高さ35×厚さ94mm
電源 単4形乾電池×2
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
その他・特記事項 医療機器認証番号 / 219AGBZX00024000
管理医療機器

口での体温の測定方法の説明はこちら

機能について

  • 最大210日分の記録データを自動でメモリ
  • 見やすい大型表示+折れ線グラフ

測定方式
予測・実測
測定部位
口中
体温表示
4桁+℃表示、0.01℃毎
測定時間(目安)
口中60秒(予測測定)
口中5分(実測測定)
メモリ
210日分
お知らせブザー
お知らせブザー付
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
電池寿命の目安
9ヶ月
このページの先頭へ戻る

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • はじめよう!ヘルシーライフ

    はじめよう!ヘルシーライフ

    日々の健康に役立つさまざまな情報を、コラムでお届けします。

  • リズムを知る

    リズムを知る

    わたしのカラダ。わたしのリズム。毎日、正しく、わたしらしい体調管理。

  • スッキリ目覚める

    スッキリ目覚める

    毎日の「よいねむり」で、今日をリセット、明日をスタート。

このページの先頭へ戻る