特長
30秒で検温
毎日の忙しい朝に、すばやく、かんたんに30秒で基礎体温を測定できます。
誤操作を防ぐ長押し電源オフ
検温中に、誤って電源を切ってしまうことを防ぎます。
大型液晶で下2桁の数値を大きく表示
低温期と高温期の差はわずか1℃以内です。基礎体温に重要な下2桁の数値を大きな液晶文字で表示することで、検温値をしっかり読み取ることができます。
口中でもずれにくいフラットセンサ
口中でも測定位置で温度は異なりますので、感温部を毎朝、同じ位置に当てる必要があります。大きく平らな形状の「フラットセンサ」が、舌下にしっかりフィットし、検温中のずれを防ぎます。
その他の特長
- 前回値メモリ付き
- オートパワーオフ
- 電池交換可能
- 収納ケース付き
- 抗菌樹脂使用
基本情報
販売名 | オムロン電子体温計 MC-672L |
---|---|
JANコード |
4975479425219
|
本体質量 | 約27.0g(電池含む) |
外形寸法 | 幅34×長さ125.2×厚さ15mm |
電源 | 電池CR2016×1 |
付属品 | お試し用電池(リチウム電池CR2016×1個)、収納ケース、基礎体温表、プローブリング(3個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 219AGBZX00043000 管理医療機器 基礎体温表ダウンロード |
機能について
- 見やすい大型表示
- 携帯・保管に便利な収納ケース付
- 抗菌樹脂使用で清潔
- 電池交換が可能
- 予測・実測
- 口中
- 4桁+℃表示、0.01℃毎
- 口中約30秒(予測測定)
口中約5分(実測測定) - 前回値
- お知らせブザー付
- 自動的に電源オフ
- ずれにくいフラット感温部
- 1100回(予測測定)
150回(実測測定)