表面
裏面
| 販売名 | オムロン ひざ電気治療バンド HV-F971 | |
| 一般的名称 | 家庭用低周波治療器 | |
| 商品型式名 | HV-F971-M | |
| 使用目的又は効果 | 麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。 | |
| 使用目的又は効果 | 約80g(パッド、バンド含む) | |
| 外形寸法 (横×縦×厚さ) |
[低周波治療器本体] 約60×72×15.7mm [パッド] 約130×62.3×11.4mm [バンド] Sサイズ※1:約385×64mm Mサイズ:約450×64mm Lサイズ※1:約510×64mm |
|
| 対象ひざ下周径 |
バンドSサイズ※1:27〜32cm バンドMサイズ:32〜38cm バンドLサイズ※1:38〜45cm |
|
| 電源 |
充電式 定格入力:AC100V、50-60Hz(充電用)定格出力:DC 6V、700mA |
|
| 耐用期間※2 | 本体:5年 自己認証(当社データ)による | |
| 使用環境条件 | 0~+40℃ 30~85%RH 700~1060hPa(結露なきこと) ただし充電時は+5〜+35℃ |
|
| 付属品 | 専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書 | |
| 医療機器認証番号 | 230AABZX00094A01 | |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 | |
※1 Sサイズ・Lサイズは専用バンドのみの単品販売商品です。
※2 標準的な使用期間の目安。(1日に30分・1週間に3日使用、1週間に1回充電)
- Sサイズ・Lサイズは専用バンドのみの単品販売商品です。
- 標準的な使用期間の目安。(1日に30分・1週間に3日使用、1週間に1回充電)
- 本製品を2台以上同時に使用しないでください。
- パッドは約30回を目安に交換してください。ただし、肌の状態や歩行時の汗のかき方などにより、目安よりも早く劣化することがあります。粘着面がはがれたり、ずれたり、刺激が感じにくくなったりした場合は、ただちに交換してください。
- お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。
危険
- ①下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
- ペ一スメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器
これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす結果となります。
- ②医師に運動を禁止されている方の運動中の使用
- ③杖や歩行器を使用している方の使用
- ④自立歩行が不可能な方の使用
- ⑤通常歩行ができないほど膝の痛みが強い人の使用
- ⑥本製品を2台以上同時に使用しないでください。
- ⑦太ももや足首など、ひざ下以外の部位に使用しないでください。
警告
次の人は、医師と相談してご使用ください。
- ①医療の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- ②はれ、熱感、発赤など、ひざ周囲に急性炎症症状のある方(変形性膝関節症の炎症期、関節リウマチの炎症期を含む)
- ③化膿性膝関節炎、骨折または半月板単独損傷の診断を受けている方
- ④体に麻痺のある方
- ⑤人工膝関節置換術を含む、ひざに手術の既往歴がある方
- ⑥杖や歩行器を使用している方
- ⑦自立歩行が不可能な方
- ⑧通常歩行ができないほどひざの痛みが強い方
注意
- バンドの対象ひざ下周径以外での使用はしないでください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
-
製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
Product warranty is valid only in Japan.