オムロン健康管理ソフト BI-LINK 活動量編 PROFESSIONAL EDITION Ver1.0 HMS-HJA-IC01J
ソフトウェア概要
活動量計のデータ管理用ソフトウエアです。
1.名称
オムロン健康管理ソフト BI-LINK 活動量編 PROFESSIONAL EDITION Ver1.0
2.本ソフトウェアの使用対象製品
オムロン活動量計 Active style Pro HJA-350IT
動作環境
パソコン | パソコン本体にUSBポートを装備したPC/AT互換機 |
---|---|
OS | Windows 2000 Professional 日本語版 SP4以上 Windows XP (Home Edition/Professional) 日本語版 SP2以上 Windows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) 日本語版 (OSをアップグレードしてご使用になる場合は、上記のOSに該当しても動作保証外となりますのでご了承ください) ※全OSとも64ビット版は除く |
CPU | Intel Pentium 互換プロセッサ 800MHz 以上 (推奨 Intel Pentium 互換プロセッサ 1GHz 以上) |
メモリ | 512MB以上(推奨1GB以上) |
ハードディスクの 空き容量 |
10GB以上(推奨30GB以上) (Windowsやアプリケーションが必要とする作業用ファイルの容量は除く) |
画面サイズ | SVGA(800×600)以上 (上記未満の画面で使用すると、表示がずれたり一部が消えたりすることがあります) |
表示色 | HighColor(16ビット65535色)以上 |
インターフェース | USBプラグコネクタ(USB Revision1.1準拠) |
ディスク装置 | CD-ROMドライブ |
その他 | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以上 Windows Installer 3.1 PostgreSQL 8.2 ※1 Acrobat Reader 5.0 以上 ※2 |
- ※1 本ソフトウェアはデータベース管理に PostgreSQL 8.2 を使用しています。すでに PostgreSQL 8.2 がインストールされているパソコンには管理ソフトをインストールすることができません。 PostgreSQL 8.2 が別のアプリケーションで使用されていないことを確認し一旦削除するか、本ソフトウェアは別のパソコンへインストールしてください。
- ※2 管理ソフトのユーザーズマニュアルはPDFファイル形式で保存されています。ご覧になるには、Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。お持ちでない方は、下記のサイトよりダウンロードしてください。