スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、微弱な電流を使った治療モードです。
-
-
オムロン
低周波アプリオムロン コードレス低周波治療器
Cordless Type Cordless Typeを購入する
HV-F601Tシリーズ
HV-F601T/HV-F602TAmazonで購入する
※スマートフォンをお持ちでない方はご使用できません。

オムロン
低周波アプリ
オムロン コードレス低周波治療器
HV-F601Tシリーズ
HV-F601T/HV-F602T
※スマートフォンをお持ちでない方はご使用できません。
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで、筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」は、
刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。
痛みのある関節や治療したい筋肉部位にパッドを挟み込むように貼り付けて、ケアします。
オムロン 低周波治療器
HV-F080シリーズ
様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする大きめな形状の筋肉用パッドと、肩から足裏まで、様々な部位に使えるだけでなく、ケガが気になる関節の痛み治療を考えた関節用パッドです。
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、微弱な電流を使った治療モードです。
※本製品はスポーツ中に使用するものではありません。
太ももやふくらはぎなど、
大きな筋肉に貼り付け、使用します。
足首やひじ・ひざなど、治癒したい関節を
挟み込むようにして貼り付けて使用します。
オムロン コードレス低周波治療器
HV-F601Tシリーズ
コードレスだから操作の煩わしさがなく、貼りにくい部位でも簡単にケア。
手軽に持ち運べるので、様々なシーンで活用できます。
移動中の車内や遠征先でのケアに
※運転中や作業中の使用はお控えください。
1日の中で血行が最も良くなるお風呂上がりのタイミングに
※汗をかいている部位および水滴がついている部位へのご使用はお控えください。
激しい運動のクールダウン後、気になる部分のケアに
専用のスマホアプリでモードの選択や時間・強さの調整ができます。
※スマートフォンをお持ちでない方はご使用できません。
オムロン低周波アプリ対応スマートフォンの一覧はこちら
![]() |
![]() |
||
商品型式名 | HV-F080/HV-F081 | HV-F601T/HV-F602T | |
基本周波数 | 約0.2〜99Hz | 約0.2〜108Hz | |
パッド(枚数) | 筋肉用(2枚)/ 関節用(4枚) | パッドM(2枚) | |
機能 | 低周波 | ◯ | ◯ |
リカバリーモード | ◯ | - | |
ペインケアモード | ◯ | - | |
部位別モード | - | 5種類 | |
マイクロカレントモード | ◯ | ◯ | |
強さ調節 | 20段階 | 20段階 | |
治療時間 | 30分 | 30分 | |
液晶表示 | ◯ | - | |
その他の特長 | - | 専用アプリで操作する | |
電源 | 内蔵充電池 充電用 専用ACアダプタAC100V | 内蔵充電池 充電用 専用ACアダプタAC100V | |
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F080シリーズ | オムロン コードレス低周波治療器 HV-F601Tシリーズ |
Flexible Type
Amazonで購入するCordless Type
Amazonで購入するスポーツ × 低周波治療についてはこちら
オムロンスポーツ下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因となります。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
Use only in Japan. Product warranty is valid only in Japan.
次の人は、医師と相談してご使用ください。
体内に金属が埋め込まれている人
事故や
体調不良を起こす恐れがあります。
ご自分で修理、改造したりしないでください。発火したり、故障や事故の原因になります。
オムロン低周波治療器HV-F601Tシリーズは電波を発信します。航空機内や病院など無線通信が禁止された場所で使用しないでください。
心臓の近く、胸部付近、首から上(頭部、口などを含む)や陰部、皮膚疾患部などには使用しないでください。
また、内臓をはさむようにして使用しないでください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. All Rights Reserved.