スポーツの分野でコンディショニングケアにも
使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、
微弱な電流を使った治療モードです。
![](assets/img/img_flexible_type.png)
![スポーツする楽しさを、もっとずっと。](assets/img/img_mv_photo.png)
アスリートが気になる
様々な筋肉・関節を回復。
Flexible Type
フレキシブルタイプ
コードがないから、貼りやすい。
シーンを選ばないポータビリティ
Cordless Type
コードレスタイプ
オムロン
低周波アプリ
持ち運びに便利な
コンパクトタイプ
Compact Type
コンパクトタイプ
オムロン 低周波治療器
HV-F030シリーズ
HV-F030
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、
外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。
低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで、
筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている
「マイクロカレント」は、刺激を感じることのない
微弱な電流を使った治療モードです。
痛みのある関節や治療したい筋肉部位にパッドを挟み込むように
貼り付けて、ケアします。
手間をかけずに、自宅で手軽にケアできる!
テレビを見ながらでも!
仕事しながらでも!
趣味を楽しみながらでも!
スポーツ後の帰りながらでも!
整体院でケアした場合
1年間で
整体院を1週間に1回(約4,000円)、1年間通った場合で算出。
オムロン低周波治療器でケアした場合
1年間で
低周波治療器 HV-F080、専用パッドJO(関節用)/ MU(筋肉用)
各5セットずつ購入の場合で算出。
オムロン 低周波治療器
HV-F080シリーズ
オムロン 低周波治療器
HV-F030シリーズ
様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする
大きめな
形状の筋肉用パッドと、肩から足裏まで、
様々な部位に使えるだけでなく、
ケガが気になる関節の痛み治療を考えた関節用パッドです。
スポーツの分野でコンディショニングケアにも
使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、
微弱な電流を使った治療モードです。
太ももやふくらはぎなど、
大きな筋肉に貼り付け、使用します。
足首やひじ・ひざなど、治癒したい関節を
挟み込むようにして貼り付けて使用します。
オムロン コードレス低周波治療器
HV-F601Tシリーズ
コードレスだから操作の煩わしさがなく、貼りにくい部位でも簡単にケア。
手軽に持ち運べるので、様々なシーンで活用できます。
※自動車などの運転や、危険を伴う機械の操作をしながら使用しないでください。
専用のスマホアプリでコースやモードの選択・時間・強さの調整ができます。
※治療時にスマートフォンが必要なため、スマートフォンをお持ちでない方はご使用できません。
フレキシブル タイプ |
コードレス タイプ |
コンパクト タイプ |
|
---|---|---|---|
低周波治療 モード |
5モード | 9モード | 5モード |
マイクロカレント モード |
● | ● | ー |
同時治療部位 | 2部位 | 1部位 | 1部位 |
パッド(枚数) | 筋肉用(2枚) 関節用(4枚) |
パッドM(1枚) | 筋肉用(1枚) 関節用(2枚) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
商品型式名 | HV-F080/HV-F081 | HV-F601T1/HV-F601T1-C | HV-F030 | |
基本周波数 | 約0.2〜99Hz | 約0.2〜108Hz | 約1~132Hz | |
パッド(枚数) | 筋肉用(2枚)/関節用(4枚) | パッドM(1枚) | 筋肉用(1枚)/関節用(2枚) | |
機能 | 低周波 | ◯ | ◯ | ◯ |
リカバリーモード | ◯ | - | ◯ | |
ペインケアモード | ◯ | - | ◯ | |
治療モード | - | 9種類 | - | |
マイクロカレントモード | ◯ | ◯ | - | |
強さ調節 | 20段階 | 20段階 | 15段階 | |
治療時間 | 30分 | 30分 | 15分 | |
液晶表示 | ◯ | - | ◯ | |
その他の特長 | - | 専用アプリで操作する | - | |
電源 | 内蔵充電池 充電用 専用ACアダプタAC100V | 内蔵充電池 充電用 専用ACアダプタAC100V | DC 3.0 V(単4形アルカリ乾電池2個) | |
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F080シリーズ | オムロン コードレス低周波治療器 HV-F601Tシリーズ | オムロン 低周波治療器 HV-F030シリーズ |
商品型式名 | HV-F080/HV-F081 | ||
---|---|---|---|
発振周波数 | 約0.2〜99Hz | ||
パッド(枚数) | 筋肉用(2枚)/関節用(4枚) | ||
機能 | 低周波 | ◯ | |
リカバリーモード | ◯ | ||
ペインケアモード | ◯ | ||
治療モード | - | ||
マイクロカレントモード | ○ | ||
強さ調節 | 20段階 | ||
治療時間 | 30分 | ||
液晶表示 | ○ | ||
その他の特長 | - | ||
電源 | 内蔵充電池 充電用 専用ACアダプタAC100V |
||
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F080シリーズ |
商品型式名 | HV-F601T1/HV-F601T1-C | ||
---|---|---|---|
発振周波数 | 約0.2〜108Hz | ||
パッド(枚数) | パッドM(1枚) | ||
機能 | 低周波 | ◯ | |
リカバリーモード | - | ||
ペインケアモード | - | ||
治療モード | 9種類 | ||
マイクロカレントモード | ○ | ||
強さ調節 | 20段階 | ||
治療時間 | 30分 | ||
液晶表示 | - | ||
その他の特長 | 専用アプリで操作する | ||
電源 | 内蔵充電池 充電用 専用ACアダプタAC100V |
||
販売名 | オムロン コードレス低周波治療器 HV-F601Tシリーズ |
商品型式名 | HV-F030 | ||
---|---|---|---|
発振周波数 | 約1~132Hz | ||
パッド(枚数) | 筋肉用(1枚)/関節用(2枚) | ||
機能 | 低周波 | ◯ | |
リカバリーモード | ◯ | ||
ペインケアモード | ◯ | ||
治療モード | - | ||
マイクロカレントモード | - | ||
強さ調節 | 15段階 | ||
治療時間 | 15分 | ||
液晶表示 | ○ | ||
その他の特長 | - | ||
電源 | DC 3.0 V(単4形アルカリ乾電池2個) | ||
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F030シリーズ |
Flexible Type
フレキシブルタイプ Amazonで購入するCordless Type
コードレスタイプ Amazonで購入するCompact Type
コンパクトタイプ Amazonで購入する下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因となります。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
Use only in Japan. Product warranty is valid only in Japan.
次の人は、医師と相談してご使用ください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
ご自分で修理、改造したりしないでください。発火したり、故障や事故の原因になります。
この機器は電波を発信します。航空機内や病院など無線通信が禁止された場所で使用しないでください。
心臓の近く、胸部付近、首から上(頭部、口などを含む)や陰部、皮膚疾患部などには使用しないでください。
また、内臓をはさむようにして使用しないでください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. All Rights Reserved.