携帯型心電計 HCG-8010T1
気になったとき胸にあてるだけ、
その場で心電図を記録
医療機関で使用される12誘導心電計のV4相当部位の「心電図波形」とその時の胸の痛み、動悸や息切れなどの「自覚症状」もメモとして記録することが可能です。症状がでたら電源を入れて胸にあてて心電図波形を記録します。
算定可能な診療報酬点数
D208 心電図検査
携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
- ※心電図波形を確認するためにはスマートフォンが必要です。
- ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
商品仕様 SPEC
| 医療機器認証番号 | 305AABZX00059000 |
|---|---|
|
類別番号および 類別名称 |
機械器具 21 内臓機能検査用器具 |
| 一般的名称 | 発作時心臓活動記録装置 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
|
特定保守管理 医療機器 |
該当 |
| 販売名 | オムロン 携帯型心電計 HCG-8010T1 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| JANコード | 4975479407055 |
| 本体質量 | 約130g(電池含む) |
| 外形寸法 | 約 縦83×横53×厚さ30mm |
| 電源 | DC3V(単4形アルカリ乾電池×2個) |
| 誘導方式 | 双極1チャネル |
| 心拍計数範囲 | 30~200拍/分 |
| 通信方式 | Bluetooth® Low Energy |
| メモリ | 本体メモリ最大10件 |
| 電撃保護 | 内部電源機器 |
| 電池寿命 | 約400回(当社試験条件による) |
| 付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2個)、ソフトケース、ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)、クイックガイド、医療機器添付文書、購入者記録票 |
| 算定可能な 診療報酬点数 |
D208 心電図検査 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点 |
- 本製品は成人の心電図波形の記録と心拍数の計測を目的としています。
- 記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- お断りなく機器やアプリの仕様を変更する場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。
ご購入前の注意事項 NOTES
アプリとの連携が必要です
ご利用にあたっては、お使いのスマートフォン本体とスマートフォンアプリ「OMRON connect」が必要です
健康管理アプリ「OMRON connect」
Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。
お客様からよくお問い合わせいただくご質問とその
回答は、以下よりご覧ください。