心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T


ご家庭で簡単に心電図の記録ができる上腕式血圧計
ご家庭で日常的に心電図を記録することで、初期段階の心房細動の発見に役立ちます。これにより早期に適切な治療をおこなうことが可能になり、脳・心血管疾患の予防につながります。
- ※心電図記録にはスマートフォンが必要です。
- ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
商品仕様 SPEC
販売名 | オムロン 心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T シリーズ |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | 4975479418846 |
本体質量 | 本体(カフを除く):約 550g(電池含まず) カフ:約 130g |
外形寸法 | 本体(カフを除く):約 幅 232 x 高さ 98 x 奥行き 123mm カフ:約 幅 145 x 長さ 466mm、チューブ長さ 610mm |
電源 | 単3形アルカリ電池4本 |
誘導方式 | 双極1チャンネル |
心拍計数範囲 | 30 bpm~300 bpm(分解能1 bpm、心電図記録中) |
医療機器承認番号 |
30400BZX00028000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
付属品 | 専用カフ(型式 HEM-CR24-B)、お試し用電池(単3形アルカリ電池4本)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)医療機器添付文書、OMRON connectセットアップガイド、購入者記録票 |
※本製品は日本国内専用です。
ご購入前の注意事項 NOTES
本製品は一人用です
本体に1人分90回の血圧測定値をメモリできます
アプリとの連携が必要です
ご利用にあたっては、お使いのスマートフォン本体とスマートフォンアプリ「OMRON connect」が必要です
健康管理アプリ「OMRON connect」
Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。
お客様からよくお問い合わせいただくご質問とその回答は、以下よりご覧ください。