Anytime, Anywhere
HeartGuideは、腕時計のように日常的に装着できるウェアラブルタイプの血圧計。さまざまなシーンでの血圧測定を、より簡単におこなうことができます。
また血圧計測の精度は、管理医療機器としての認証を取得しています。
専用スマートフォンアプリHeartAdvisorでは、測定した血圧や歩数、睡眠パターンなどをお手持ちのスマートフォンへ自動で記録することができ、継続的な健康管理をサポートします。
アクティブな毎日をおくるあなたに。HeartGuideは頼もしいパートナーとなるでしょう。
デザインと技術の融合
Innovations behind the technology and the design
血圧変動を
知ることの重要性
変動する血圧を
正しく知ること
血圧は一日中、常に変動しています。
一日単位の血圧変動をみると、睡眠中の血圧は低く、起床とともに上昇していきます。また血圧は、生活習慣や心理状態によっても変動します。
安静状態での血圧が慢性的に正常値よりも高い状態を「高血圧」といいます。
日本人の死因で、1位の「がん」に続く2位の「心疾患」(心筋梗塞や狭心症など)、3位の「脳血管疾患」※(脳梗塞や脳出血など)の原因として挙げられるのが「高血圧」です。心疾患、脳血管疾患は、初期段階では特に自覚症状がないことが多いため、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。
そのため、毎日測定を行い自分自身の健康状態を常に正しく把握することが、早期の発見・治療には重要です。
- ※H22厚生労働省 人口動態統計
血圧測定を
習慣化するために
家庭で測定する家庭血圧には、次のようなメリットと役割があります。毎日決まった時間に、同じ条件下の安定した状態で、測定ができるため、より正確で詳細な、血圧情報を把握することができます。一日の血圧変動を測定したデータは、より効果的な治療を行うための1つの指標となっています。
忙しい日々を送る現代人にとって、血圧測定を習慣化することは難しく、ストレスによって途中で挫折してしまう人も少なくありません。
日常使いできるウェアラブル血圧計HeartGuideは、いつでも、どこでも血圧を測ることができるため、毎日の血圧測定への負担を軽減し、日々の習慣に取り入れやすくなります。
HeartGuideの機能
あなたらしいスタイルの
健康管理を
HeartGuideは血圧測定はもちろん、歩数や睡眠などのバイタルデータも計測可能なため、運動や休養と血圧変動との関係を知ることができます。
スマートフォンへの電話着信やメッセージ、Eメールの通知機能を搭載。また、リマインダー機能を利用すれば、服薬や血圧測定など、忘れがちなことも管理が簡単にできます。
いつでもどこでも、あなたの血圧を測定できるHeartGuide。あなたらしいスタイルの健康管理をサポートします。

- Blood Pressure
- 血圧
-
最⾼血圧値、最低血圧値、脈拍数を計測できます。血圧値が家庭血圧の基準値以上の時は、ディスプレイが赤色になりお知らせします。測定時、正しい高さになると測定を開始する「測定姿勢ガイド機能」搭載。測定エラーの際には、理由をわかりやすいアイコンとテキストで表示します。

- Activity
- 活動
-
歩数、移動距離、歩数カロリー※1、しっかり歩数※2をトラッキングします。
目標歩数を設定すれば、達成時にHeartGuideが達成をお知らせ。モチベーションアップにも最適です。- ※1歩数から消費カロリーの総量を計算
- ※21分間に60歩以上のペースで10分間以上歩き続けた歩数

- Sleep
- 睡眠
-
HeartGuideを装着したまま就寝することで、睡眠をトラッキングできます。
睡眠中の体の動きを検知し、睡眠時間を記録。睡眠中は自動で睡眠モードになり、起床時は起床を検知して睡眠モードを終了します。
- Notification
- 通知
-
ペアリングしているスマートフォンの電話着信、メッセージ、Eメールの通知を受け取ることができます。通知を受け取ると本製品が振動し、通知したアプリに応じてアイコンでお知らせします。
- Reminder
- リマインダー
-
設定した時刻に振動と画面アイコンでお知らせします。リマインダーの時刻や表示するアイコンは、専用アプリ「HeartAdvisor」で自由に設定できます。血圧測定の習慣づけや服薬の記録、服薬忘れの防止などに役立ちます。

HeartGuide専用アプリ
HeartAdvisor
シンプルだから長く続く
専用アプリで
継続的な健康管理を
HeartGuide専用のスマートフォンアプリHeartAdvisorは、シンプルで見やすく使いやすいデザインのアプリです。
HeartGuideで測定した血圧、活動、睡眠のデータをBluetooth通信により自動で記録します。
アプリに記録した測定値はExcelやPDFに出力し、メールで送信することができます。健康管理を目的とした活用はもちろん、ご家族との共有にもご利用いただけます。
HeartAdvisorは、あなたの継続的な健康管理をサポートします。
- Bluetooth® Low Energyで、HeartGuideからスマートフォンへ測定値を簡単に同期できます。
- 測定値をファイル出力し、メールで送信することができます。
- 血圧変動を折れ線グラフで確認できます。
- 活動の目標に対する達成度を確認できます。
- 睡眠の長さや質(体動)を可視化します。
- 体重データを手入力で記録できます。
よくあるご質問
商品について
9項目
- HeartGuideで測れる指標を知りたい。
-
HeartGuideでは以下指標を測定することができます。
- 血圧
- 最高血圧/最低血圧
- 脈拍
- 歩数/活動量
- 歩数/しっかり歩数※
- 距離
- 歩行カロリー
- 睡眠
- 睡眠時間
- ※専用アプリHeartAdvisorで閲覧することができます
- 充電時間/使⽤可能時間を知りたい。
-
電池残量がない状態から充電完了まで、約2時間半かかります。
満充電の状態から約2日間(48時間)使用することができます。詳しい使⽤条件は取扱説明書をご確認ください。
- 防水加工されていますか。
-
HeartGuideは防水に対応していません。商品を水のかかるところで使用しないでください。
本商品は水洗いできません。本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 商品のサイズを知りたい。
-
商品は1サイズのみご用意しています。
- 本体(ディスプレイ部)
- 直径:約48mm
- 厚さ:約14mm
- バンド
- 幅:約30mm
- 対象手首周:16~19cm
- 関連するよくあるご質問
- 商品の対象手首周の測り方を知りたい。
- 商品の対象手首周外だが、商品を使用できますか。
- 商品の対象手首周の測り方を知りたい。
-
手首周を測れる専用メジャーをPDFファイルでご用意しています。
ダウンロード、印刷の上ご利用ください。- HeartGuide専用メジャー
- ダウンロード PDF:655KB
専用メジャー(PDFファイル)を表示するには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから
- ※Adobe Readerの使い方はAdobeへ、印刷方法はご利用製品プリンターメーカーへお問い合わせください。
- 商品の対象手首周外だが、商品を使用できますか。
-
HeartGuideのご使用には、手首周が基準を満たす必要があります。
ご購入の前に、必ず専用メジャーで手首周の測定をおこなってください。- HeartGuide専用メジャー
- ダウンロード PDF:655KB
専用メジャー(PDFファイル)を表示するには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから
- ※Adobe Readerの使い方はAdobeへ、印刷方法はご利用製品プリンターメーカーへお問い合わせください。
- 関連するよくあるご質問
- 商品のサイズを知りたい。
- 商品の重さを知りたい。
-
質量は約115gです。
- 電池交換はできますか。
-
お客様ご自身で電池交換することはできません。
交換をご希望の場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
- バンド(ベルト部分)は交換できますか。
-
お客様ご自身でバンドを交換することはできません。
交換をご希望の場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
血圧の測り方について
2項目
- 血圧は常時自動で測定されますか。
-
血圧は常時自動計測されません。
血圧を測る正しい姿勢をとった上で、ウェアラブル血圧計HeartGuide本体の「測定/停止」ボタンを押すと血圧を測ることができます。- 関連するよくあるご質問
- 歩行時や起立した状態でも血圧を測れますか。
- 歩行時や起立した状態でも血圧を測れますか。
-
歩行中や起立した状態では血圧を測定できません。
取扱説明書をご参照の上、正しい姿勢で安静にし血圧を測定してください。
動作環境について
5項目
- HeartGuide商品単体で使えますか。
-
ウェアラブル血圧計HeartGuideのご利用には、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ(無料)のインストールが必要です。
- 関連するよくあるご質問
- 専用アプリはどこからダウンロードできますか。
- スマートフォンが無くても使えますか。
-
対応するスマートフォンをお持ちでない場合、ウェアラブル血圧計HeartGuideをご利用いただくことができません。
- 対応するスマートフォンの機種・OSを知りたい。
-
対応するスマートフォンやOSは以下よりご確認ください。
記載のないスマートフォンやOSは動作保証対象外です、ご購入の前に必ずご確認ください。
- 専用アプリはどこからダウンロードできますか。
-
HeartGuide専用アプリ「HeartAdvisorアプリ」は以下よりダウンロードいただけます。
- 関連するよくあるご質問
- 対応するスマートフォンの機種・OSを知りたい。
- 日本国外で使用できますか。
-
ウェアラブル血圧計HeartGuideは日本国内専用商品です。日本国外で使用しないでください。
海外で使用すると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。This warranty is valid only in Japan.
保証/修理について
3項目
- 耐用期間を知りたい。
-
耐用期間は以下のとおりです。
- 本体
- 血圧測定回数12,000回もしくは使用期間4年のいずれか早く到達した方
- カフ
- 血圧測定回数5,840回もしくは使用期間2年のいずれか早く到達した方
- カフカバー
- 6ヶ月
- 専用ACアダプタ
- 充電回数500回もしくは使用期間5年のいずれか早く到達した方
- 関連するよくあるご質問
- 電池交換はできますか。
- 修理を依頼したい。
- 保証期間を知りたい。
- 保証期間を知りたい。
-
通常のご使用において万一、不具合が発生した際には、保証規定によりお買い上げ後1年間無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
詳細は取扱説明書をご確認ください。- 関連するよくあるご質問
- 修理を依頼したい。
- 修理を依頼したい。
-
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
- 関連するよくあるご質問
- 保証期間を知りたい。
その他
1項目
- 血圧測定後エラーが頻出します。
-
下記の理由により正しく血圧が測定できず、エラーが表示されることが多いです。
- バンドが正しく装着されていない/巻きがゆるい・きつい
- HeartGuideと心臓の高さがあっていない
- 測定中もお喋りした/体が動いた
エラーについては、取扱説明書をご確認ください。
仕様
- 販売名
- オムロン ウェアラブル血圧計 HCR-6900Tシリーズ
- 医療機器認証番号
- 301AGBZX00046000
- 販売商品コード
- HCR-6900T-M
- 測定精度
- 圧力:±3mmHg以内
脈拍数:読み取り数値の±5%以内
- 専用ACアダプタ(充電用)
- 定格入力:AC100V 50-60Hz
定格出力:DC5V 1.5A
- 通信方式
- Bluetooth® Low Energy
- 電池寿命
- 約500回の充電(室温25℃、1日8回血圧測定)
- 対象手首周
- 16〜19cm
- 付属品
- カフカバー(2枚)/専用ACアダプタ/充電用クリップ/充電用ケーブル/メジャー/取扱説明書
ご購入前の注意事項
必ず手首周を
ご確認ください。
ウェアラブル血圧計HeartGuideの対象手首周は「16~19cm」です。
対象手首周以外のお客様は、本商品をご使用いただくことができません。ご購入の前に、専用メジャーにて手首周の測定をお勧めします。
また他サイズのご用意はありません。
- HeartGuide専用メジャー
- ダウンロード PDF:655KB
ダウンロード、印刷の上ご利用ください。
専用メジャー(PDFファイル)を表示するには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから
- ※Adobe Readerの使い方はAdobeへ、印刷方法はご利用製品プリンターメーカーへお問い合わせください。
血圧値は
常時自動測定されません。
HeartGuide装着時、血圧は常時自動計測されません。
血圧を測る正しい姿勢をとった上で、商品本体の「測定/停止」ボタンを押すと血圧を測ることができます。
また歩行中や起立した状態では血圧を測定できません。
取扱説明書をご参照の上、正しい姿勢で安静にし血圧を測定してください。
ご利用には
スマートフォンが必要です。
HeartGuideのご利用には、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ(無料)のインストールが必要です。
対応するスマートフォンをお持ちでない場合、本商品ををご利用いただくことができません。
対応するスマートフォンの機種・OSは以下をご確認ください。