自動血圧計
HBP-1300
上腕にフィットする、巻きやすい扇形のカフを採用。日々の血圧測定時のカフ装着がスムーズに行えます。サイズは5種類(SS・S・M・L・XL、腕周12cm〜50cm)※をご用意しているので、腕の細い人から太い人まで測定可能です。
※標準付属品はMサイズです

本体の外周を覆う「衝撃吸収バンパー」が、不意の落下から本体を守ります。また、落下した際や、机などに液晶画面を下向きに置いた際に、直接画面が床や机に触れないように、表示部が傾斜した構造を採用。表示部へのキズを防ぎます。さらに、ポンプやセンサは高耐久品を採用しています。

本体はもちろん、カフもアルコールでの拭き取りに対応。いつでも清潔にお使いいただけます。

測定結果は、大型の液晶画面に大きな文字で表示されます。バックライト機能も搭載しているので、暗い場所でも確認できます。
聴診にて測定可能な「聴診モード」を搭載。患者の状態に合わせて、自動測定と使い分けることができます。


5分間※操作がないときには自動で電源オフ(ACアダプタ使用時を除く)。バッテリの消耗を防ぎます。
※10分も設定可能
HBP-1300は、成人および小児において米国のAAMI※自動血圧計の測定精度規格(SP10)に準拠しています。
※AAMI SP10: 2002 and Amendment1: 2003 and Amendment2: 2006