オムロン 上腕式血圧計
HEM-7130-HP
最新の血圧測定技術を搭載したオムロンの血圧計は、腕の太さ、呼吸など、一人ひとりの特徴にあわせた最適な血圧測定をおこないます。だから、より快適で精度の高い測定が実現できるのです。
血圧値レベル表示
基準値※との比較がかんたんな
「血圧値レベル表示」
![]()
測定結果を数字とレベルで
表示します
※家庭における高血圧の基準値:
最高135/最低85mmHg以上
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2009)
カフぴったり巻きチェック
正確な測定をサポート
「カフぴったり巻きチェック」

メモリ90回
測定したデータを記録するのに便利な90回分のメモリを搭載しています。
腕の細い人から太い人まで測定可能
腕帯は3 種類(標準用・細腕用・太腕用・腕周:17~42cm) ご用意し、 腕の細い人から太い人まで測定可能です。
※細腕用・太腕用はオプションです。