手首式血圧計 HEM-9601T
手首式血圧計 HEM-9601Tとは

朝・晩に加えて睡眠中の血圧も測定できる
タイマー機能により睡眠中の血圧を自動的に測定
睡眠中、自動的に3回血圧を測定します。
※夜間血圧測定モードを設定してから4時間後と、午前2時、午前4時に自動で測定をおこないます。
研究での活用実績
EARLY-NH studyでは、HEM-9601Tが使用されており、HEM-9601Tが上腕式の夜間血圧計と同様に、薬効評価にも活用できることが示されています。
Kario K et al., Hypertens Res 2023 Jul;46(7):1782-1794.
Kario K et al.,J Clin Hypertens (Greenwich). 2024 Jul;26(7):842-849
よくお問い合わせいただく
ご質問とその回答は、以下よりご覧ください。