HEM-9601T

睡眠を妨げることなく、
夜間血圧を正確に測定

タイマー機能により睡眠中の血圧を自動で3回測定。
家庭で夜間血圧を測定でき、見つけづらい夜間高血圧の発見に役立ちます。

※午前2時、午前4時、および夜間測定モードに設定してから4時間後に自動で測定を開始します。

医療機器認証番号 230AABZX00053000
類別番号および
類別名称
機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
一般的名称 医用電子血圧計
医療機器分類 管理医療機器
特定保守管理
医療機器
該当
販売名 オムロン 手首式血圧計 HEM-9600シリーズ
希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479418624
本体質量 約110g(電池含まず)
外形寸法 約 55(幅)×101(高さ)×17(奥行き)mm(カフ含まず)
電源 単4形アルカリ乾電池2個
通信方式 Bluetooth® Low Energy
電撃保護 内部電源機器
電池寿命 約150回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、170mmHg加圧、手首周16.5cm)
付属品 単4形アルカリ乾電池2個(お試し用)、収納ケース、取扱説明書(EMC技術資料、品質保証書付き)
  • ※記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。
  • ※お断りなく仕様を変更する場合があります。
  • ※本製品は日本国内専用です。
Adobe Acrobat Reader

取扱説明書をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから

使用シーン 患者(1名)の血圧データを管理
アプリケーション OMRON Connect(無料)
特長
  • 測定日時、エラー情報、血圧値、脈拍の表示(グラフ表示も可)・管理
  • CSVデータへの出力

くり返し洗濯可能なリストカバー

装着することで、カフを清潔な状態に保つことができます。
使い方、お手入れに関しては取説をご確認ください。

リストカバーの取扱説明書
販売名 リストカバー HEM-WRCV01
販売商品コード HEM-WRCV01
耐用期間 30回洗濯もしくは6カ月のいずれか早く到達した方
使用環境条件 +10〜+40℃/15〜90%RH(結露なきこと)/800〜1060hPa
保管/
輸送環境条件
-20〜+60℃/10〜90%RH(結露なきこと)
質量 約7.5g
寸法 約160(袖口側の周囲)×200(高さ)mm
材質 構成比率:ナイロン(90%)、ポリウレタン(10%)
発売元 オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

ご購入方法について

下記お問い合わせボタンよりご連絡ください。

よくお問い合わせいただく
ご質問とその回答は、以下よりご覧ください。

このページは、医療関係者の方への情報提供を目的としております。申し訳ございませんが、一般の方はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。

医療関係者の方は「はい」のボタンを、一般の方は「いいえ」のボタンをクリックしてください。