活動量計 Active style Pro(研究用機器)
HJA-750C
HJA-750Cは精密なデータ収集を実現するため、
一般の活動量計よりも高精度の3D加速度センサを搭載。
また、身体活動データを10秒ごとに記録し、詳細なデータ解析に対応します。
サーバ連携もでき、研究で求められる精確なデータ収集を可能にする
高精度な活動量計です。

座位や通常歩行に加え、ゆっくり歩行や速歩、ジョギングなど、また、掃除、洗濯などのさまざまな生活活動も高精度に識別します。オムロン独自の信号処理※1によって、体の動きと姿勢の変化を捉え、さまざまな活動を識別することで、歩行時の活動強度だけでなく、一般の活動量計では捉えることができない生活活動時の活動強度も精度良く計測します。計測精度については、エネルギー消費量測定の基準法である「ダグラスバック法」との比較を行っています。※2
※1 Oshima et a1.,Gait Posture 2010
※2 Ohkawara et a1.,Br J Nutr 2011
さまざまなシーンでご活用いただけます
| 病院 | 家庭 | 研究 |
| 入院患者さんの予後管理に | 外来や通院中の患者さんの 家庭での活動状態の把握に |
より精確で詳しい 身体活動の研究に |
小型・薄型・軽量化を実現

10秒毎にMETsを記録(歩数は1時間毎)
HJA-750Cは10秒毎に歩行と生活活動を識別し、METsを計測しています。
日常の身体活動状況を詳細に計測することが可能です。

クリップ式で装着しやすい”腰装着ホルダ”
45日間メモリ
HJA-750Cは計測情報を最大45日間保存することが可能です。
無線通信(NFC)対応 ※詳しくはお問い合わせ下さい。
NFC(Near Field Communication:近距離無線通信の国際規格のひとつ)での無線通信に対応しており、簡単にデータを転送することが可能です。