電子体温計「けんおんくん」
MC-1600W-HP

わきで平均20秒の予測検温。使いやすさと作業効率にこだわった医療機関向け予測式体温計

わきで平均20秒の予測検温

オムロン独自のアルゴリズムで、検温開始から体温の上がり方を分析・演算し、約10分後の体温を平均20秒で予測します(実測検温もできます)。

はさみやすく、わきの下でずれにくいフラット感温部

先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に、より正確な測定をすることができます。

防水※/アルコール消毒対応

医療機関での消毒を想定した、防水&アルコール消毒対応の樹脂仕様です。本体および収納ケースは丸洗いできますので、感染対策としても最適。清潔にご使用いただけます。

※JIS T1140:2005に適合した防浸形です。

使いやすさと作業効率を高める、こだわり機能

大型表示画面

大きな文字で、測定結果を見やすく表示します。

聞きやすい「お知らせブザー音」

検温が終了すると、お知らせブザーが鳴ってお知らせ。ブザー音は聞き取りやすい2波長なので、検温終了時の聞き逃しを低減します。

収納ケース付き(電源ON/OFF機能搭載)

少しの時間も大切にしたい医療現場でのニーズに合わせ、本体を取り出すと自動的に電源が入り、戻すと電源が切れる「自動電源オンオフ機能」を搭載した収納ケース付き。

スポットチェックモニタとの通信が可能

スポットチェックモニタ HBP-1600

RFID※を内蔵しているため、スポットチェックモニタHBP-1600に測定データを送信できます。

※RFID(Radio Frequency IDentification):電波による非接触通信とICチップを利用した非接触認証技術

まとめて収納可能。持ち運びに便利な6本セット

同時に大勢の方に体温測定をしていただくような場合や、持ち運ぶ際に便利な、省スペースで収納可能な6本セットをご用意しました。6本セットでも、収納ケースからの出し入れで電源の自動ON/OFFが可能です。

商品型番/MC-1600W-HPS メーカー希望小売価格¥15,000(税抜)