コンプレッサー式ネブライザ
NE-C29

長寿命モータ採用の医療機関モデル オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C29

乳幼児からお年寄りまで簡単操作

スイッチを押すだけで、どなたでも操作ができます。ネブライザキットの洗浄、お手入れも簡単です。

防水スイッチカバー

薬液などの浸入を防ぎます。

ネブライザキットは本体に収納可能

コンパクトに収納します。

難燃性樹脂を使用した本体

米国安全性規格(UL60601-1)に準拠した難燃性の高い“94V2 grade” のABSを使用。

噴霧量は約0.4ml/分※

※ 常温(23℃、65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時、薬液の種類などにより異なります。

オムロン独自の高効率V.V.T.ネブライザキットの採用により、効果的な吸入治療ができます。

Virtual Valve Technology

高効率V.V.T.ネブライザキットは、独自の技術(バーチャル・バルブ・テクノロジー)の採用により、空気中に排出される無駄なエアロゾルを減少させます。また従来多く利用されているシリコン弁を用いず、全てポリプロピレンでできているので洗浄しやすいのが特徴です。

エアロゾル出口と呼気排気口の構造を工夫し、シリコン状の弁なしで呼気弁機能を有するマウスピース
空気取り入れスリットの構造を工夫し、シリコン状の弁なしで吸気弁機能を有するキャップと外気導入管

※イラストは機能を説明するためのイメージ図です。

V.V.T.とは・・・

これまで合成ゴムやシリコンの弁を使用して得ていた吸排気の整流効果を、マウスピースに内蔵されたドーム形状と両側のスリット、及びネブライザキット後部のキャップのスリット形状によりつくりだすものです。これにより、 これまで気にしていたゴム弁に付く汚れや、破れを気にせずネブライザをご使用頂けます。

コンプ エアー プロ A-I-R(TM)はオムロンの安心と信頼の技術を、医療機関やご家庭で使用できるようにさまざまなタイプをそろえた吸入機器ブランドです。