血圧脈波検査装置
BP-203RPEIII
患者への治療コンプライアンス向上に役立つ レポート機能を充実。 簡単操作の動脈硬化検査装置
販売名 / 血圧脈波検査装置 BP-203RPEIII
本体
JANコード/4975479696190
型番/HFA-RPE3
架台
JANコード/4975479696169
型番/HFA-RPE3-ST
プリンタ
JANコード/4975479696152
型番/HFA-RPE3-2140
標準ソフトウェア
JANコード/4975479696183
型番/HFA-RPE3-SDPC
本体質量/本体約4.0kg、専用架台セット時約35kg
外形寸法/本体 310(W)×110(H)×270(D)mm
専用架台セット時 400(W)×1060(H)×600(D)mm
電源/AC100V 50/60Hz
表示方法/TFTカラーディスプレイ
消費電力/ 50VA
医療機器認証番号/21500BZZ00135000
管理医療機器
特定保守管理医療機器