携帯型心電計
HCG-801

動悸などの症状をその場で記録。医師の診断に活かせる心電図波形を表示する、家庭向け心電計。

販売名 / 携帯型心電計 HCG-801

JANコード / 4975479602658

本体質量 / 約130g(電池含まず)

外形寸法 / 121(W)×67(H)×24mm(D)

電源 / 単4形アルカリ乾電池2本

誘導方式 / 双極1誘導

心拍計数範囲 / 2~200拍/分

医療機器認証番号 / 21600BZZ00473000
管理医療機器
特定保守管理医療機器

付属品
お試し用単4形アルカリ乾電池2個
取扱説明書
医療機器添付文書
購入者記録票(品質保証書付き)
収納ケース
クイックマニュアル

「オムロン心電計印刷ソフト HCG-SOFT-2」
(別売)についてはこちら

商品のご購入はこちら

オムロンヘルスケアストアサイトの
ページになります



このページは、医療関係者の方への情報提供を目的としております。申し訳ございませんが、一般の方はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。

医療関係者の方は「はい」のボタンを、一般の方は「いいえ」のボタンをクリックしてください。