オムロン心電図印刷ソフト HCG-SOFT-2
ソフトウェア概要
オムロン心電図印刷ソフトは、オムロン携帯型心電計 HCG-801(以下、心電計と記します) で記録した心電図データを閲覧/印刷するためのソフトです。
1. 名称
オムロン心電図印刷ソフト
2. 機能
-
(1)心電図データの取り込み
心電図で記録した心電図データを、パソコンに取り込むことができます。 -
(2)心電図データの閲覧
取り込んだ心電図データを閲覧できます。 -
(3)心電図データのユーザーメモ記入
心電図データに記録時の状況(ユーザーメモ)を記入できます。 -
(4)心電図データの印刷
心電図データを印刷できます。
3. 使用上のご注意
本製品は医師が診察の参考にする医療用具の専用ソフトであり、診断を行うものではありません。
- 記録結果の自己診断・治療は危険です。
記録結果(心電図波形)や、それを解析して表示されるメッセージは自分で判断せず、医師にご相談ください。記録結果の自己診断は、病状の悪化につながることがあります。 - 本製品で表示する値は、記録した時点での記録結果です。
病状は急変することがありますので、本製品の表示結果にかかわらず、気になる症状がある場合は医師にご相談ください。 - 心電図は、心臓の状態を調べる有効な検査ですが、心臓のすべての変化・病状を表現するものではありません。診断の結果「波形に乱れはないようです」と表示されても、病状がある場合は、医師にご相談ください。
【ご購入をご希望の場合】
下記のオムロンお客様サービスセンター(心電計専用窓口)にて取り扱っています。
詳しくは直接お電話でお問い合わせ下さい。
商品に関するお問い合わせは
オムロンお客様サービスセンター(心電計専用窓口)
通話料無料 0120-84-6606
受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
- ※システムのメンテナンスなど都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させていただくことがありますのでご了承ください。
- ※携帯電話からもご利用いただけます。
動作環境
OS |
日本語版 Windows® 10(32Bit版) ※ 心電図印刷ソフト(HCG-SOFT-2)Ver1.1以前をご使用のお客様は下記文書をご覧ください。 |
---|---|
CPU | 600MHzまたはそれ以上のPentium互換CPU搭載のPC/AT互換機 |
メモリ | 128MB以上 |
ハードディスクの 空き容量 |
HDD空き容量(※1) 32MB以上 |
ディスプレイ | Super VGA(解像度800×600ピクセル)以上の高解像度ビデオアダプタおよびモニタ |
その他 | SDメモリカードスロット内蔵のパソコン、もしくはSDメモリカードリーダ等を接続し、SDメモリカード(※2)が読める環境 CD-ROMまたはDVDドライブ A4サイズが印刷できるプリンタ(解像度1440×720ドット以上) Microsoft® Internet Explorer 5.0 以上 Adobe® Acrobat® Reader 5.0 以上 |
- ※1 ソフトをインストールするための空き容量です。心電図データを保存するための容量は別途必要となります。
- ※2 SDメモリカードについて
ご使用できるSDメモリカードは、SD仕様に準拠したメモリカードです。